Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TAC16
16A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Fuse-link, low voltage, 16 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, gL/gG, BS

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TAC16
EAN
5027590512800
UPC
051712392747
Product Length/Depth
134 mm
Product Height
57 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
105 g
Compliances
Contact Manufacturer
Model Code
16A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Electrical data

Amperage Rating
16 A
Class
Class C gL/gG
Interrupt rating
63 kAIC
Voltage rating
1200 V

Product specifications

Application
traction
Fuse indicator
None

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.