Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TAC20
Codul modelului: 20A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Fuse-link, low voltage, 20 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, gL/gG, BS

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TAC20
EAN
5027590512824
UPC
051712419765
Product Length/Depth
134 mm
Product Height
57 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
105.2 g
Compliances
Contact Manufacturer
Model Code
20A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Date electrice

Amperage Rating
20 A
Class
Class C gL/gG
Interrupt rating
63 kAIC
Voltage rating
1200 V

Specificaţii produse

Application
traction
Fuse indicator
None

Exportați specificațiile produsului