Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TAC32
32A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Fuse-link, high speed, 32 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TAC32
EAN
5027590512855
UPC
051712392778
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
102.6 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS 2692-1
Model Code
32A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Date electrice

Amperage Rating
32 A
Interrupt rating
63 kAIC
Voltage rating
1200 V

Specificaţii produse

Application
traction
Fuse indicator
None

Exportați specificațiile produsului