Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TCA2
ACCESSORIES RED SPOT FUSE LINK ADAPTOR

Adapter, low voltage, AC 660 V, BS

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
TCA2
EAN
5027590513340
UPC
051712484992
Product Length/Depth
14.2 mm
Product Height
10 mm
Product Width
124 mm
Product Weight
275.2 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88
Model Code
ACCESSORIES RED SPOT FUSE LINK ADAPTOR

Siguranță fuzibilă compatibilă

Fuse type
AD
BD
CD
DD
TBC
TC
TF

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.