Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TSC1

Eaton Crouse-Hinds series TSC epoxy sealing compound, 1.0 oz tube, quantity of 10

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TSC epoxy sealing compound
Catalog Number
TSC1
UPC
782274414775
Product Length/Depth
6.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
0.9 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
1.0 oz tube, quantity of 10
Material
Epoxy

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.