Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TSC35
35Amp 1200Vac / 660Vdc FUSE

Fuse-link, high speed, 35 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TSC35
EAN
5027590514521
UPC
051712392990
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
134.7 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS 2692-1
Model Code
35Amp 1200Vac / 660Vdc FUSE

Date electrice

Amperage Rating
35 A
Voltage rating
1200 V

Specificaţii produse

Application
traction
Fuse indicator
None

Exportați specificațiile produsului