Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TSC50
Codul modelului: 50AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Fuse-link, high speed, 50 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TSC50
EAN
5027590514538
UPC
051712485302
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
136.6 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS 2692-1
Model Code
50AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Electrical data

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
1200 V

Product specifications

Application
traction
Fuse indicator
None

Exportați specificațiile produsului