Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TSC63
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Fuse-link, high speed, 63 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TSC63
EAN
5027590514545
UPC
051712393003
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
137.6 g
Certifications
BS
Model Code
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Date electrice

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
1200 V

Specificaţii produse

Application
traction
Fuse indicator
None

Exportați specificațiile produsului