การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) รุ่น Magnum

เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟต่ำ Magnum DS ของ Eaton มีพิกัดการตัดวงจรและความทนต่อกระแสไฟตามมาตรฐาน ANSI สูงสุดในอุตสาหกรรมด้วยขนาดเครื่องที่เล็กที่สุด และเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่บำรุงรักษาง่ายที่สุดในตลาด Magnum SB คือเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเคสฉนวนที่ออกแบบมาตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและความประหยัดพลังงานของ UL 891 ทั้งสองรุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสวิตช์เกียร์และสวิตช์บอร์ด เพราะนำเสนอทั้งความปลอดภัย ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพในระดับสูง และยังมีเบรกเกอร์ Magnum สำหรับการใช้งานแบบ IEC และ DC เช่นกัน

การประสานงาน
Zone Selectivity Interlocking
ความปลอดภัย
การลดอาร์กแฟลช

คุณลักษณะหลัก

  • สวิตช์ DC นำเสนอการตัดการเชื่อมต่อและสวิตช์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เข้มงวด นั่นคือ UL 1066, UL 489, IEC 60947-2
  • อุปกรณ์เสริมที่เหมือนกับของเซอร์กิตเบรกเกอร์กลุ่ม Magnum AC ช่วยลดของในคลังและประหยัดเวลาในการผนวกรวม
  • ทั้งเวอร์ชันอยู่กับที่และถอดออกได้ถูกออกแบบมาตามเกณฑ์การออกแบบที่สำคัญ พร้อมปรับสมดุลระหว่างต้นทุน ขนาด และความพร้อมให้บริการ
  • ติดตั้งจากโรงงานซึ่งได้รับการรับรองในระดับสากล และติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์เสริมเหมือนกับที่นำเสนอโดยแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) รุ่น Magnum

เพิ่มความปลอดภัยของคุณ

ระบบการรักษาระดับอาร์กแฟลชให้อยู่ในระดับต่ำของ Eaton (Eaton Arc Flash Reduction Maintenance) จะลดพลังงานอาร์กแฟลช เพื่อช่วยให้คุณและพนักงานปลอดภัยใช้งานอุปกรณ์ที่สำคัญได้อย่างปลอดภัย เช่น ในศูนย์พลังงานแสงอาทิตย์และศูนย์ข้อมูล เป็นต้น

ปรับปรุงการประสานงานของคุณ

Zone Selectivity Interlocking ฉบับปรับปรุงใหม่จะพัฒนาการประสานงานของคุณให้ดีขึ้น และเพิ่มช่วงเวลาเครื่องทำงานของระบบขึ้นสู่ระดับสูงสุด เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ปลายน้ำที่มีกระแสเกินสามารถขจัดอาร์กฟอลต์ในอุปกรณ์นั้นได้
ข้อมูลจำเพาะ
เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close