ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20

ไดรฟ์ รุ่น DE1

ด้วยพารามิเตอร์พื้นฐาน 14 ตัว การเชื่อมต่อสมาร์ทไวร์-ดีที และโมดูลการกำหนดค่าที่ใช้งานง่าย การตั้งค่าและการทดสอบการทำงานของ PowerXLTM รุ่น DE1 จากซีรีส์ Moeller จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้สร้างแผงวงจรหรือ MOEM ทุกชนิด ไดรฟ์ รุ่น DE1 ได้รับการออกแบบสำหรับลูกค้าที่มีการใช้งานพื้นฐานแต่ยังคงต้องการด้านความถี่แปรผันและการปกป้องมอเตอร์ขั้นสูง PowerXL รุ่น DE1 ช่วยให้ลูกค้าออกแบบได้อย่างเรียบง่าย และลดเวลาในการติดตั้งและการสั่งการทำงาน พร้อมทั้งแนะนำโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับระบบของตน

ใช้ได้ทันทีที่นำออกจากกล่อง
ประหยัดเวลาได้ถึง 70% ระหว่างการทดสอบการทำงาน
การเดินสายไฟตามสมาร์ทไวร์-ดีที
ประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 80%
การออกแบบที่ไม่มีตัวตัดวงจร
ความพร้อมใช้งานเครื่องสูงสุด

คุณลักษณะหลัก

  • ความเร็วมอเตอร์แปรผัน
  • สั่งการให้ทำงานได้ทันทีหลังนำออกจากกล่อง ไม่ต้องมีการกำหนดค่า
  • การออกแบบที่ไม่มีตัวตัดวงจรเพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมใช้งานสูงสุด
  • การจัดการและการประกอบมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ที่ง่ายดาย
  • ระบบการสื่อสารออนบอร์ด - CANopen
  • การสื่อสารที่เลือกได้ผ่านการเปิดใช้งาน Modbus, EtherNet/IP และสมาร์ทไวร์-ดีที 

กำหนดค่าได้ง่ายด้วยไขควง

นอกจากสามารถทำการทดสอบการทำงานได้ทันที ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติมใดๆ ผู้ใช้ยังมีเครื่องมือกำหนดค่าปลั๊กอินให้เลือกใช้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ พารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุด เช่น พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมอเตอร์และโหมดการทำงานของเทอร์มินัล สามารถปรับให้เข้ากับแต่ละการใช้งานได้โดยใช้ไขควงตัวเดียว

ลดความซับซ้อนของกระบวนการของคุณด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทไวร์-ดีที

ไดรฟ์ รุ่น DE1 มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซ สมาร์ทไวร์-ดีที ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ระบบการสื่อสารอัจฉริยะของเราช่วยให้สามารถวางแผนและใช้งานโครงสร้างที่เรียบง่ายและคล่องตัวได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ช่วยให้ไม่จำเป็นต้องมี I/O ระดับใดบนตัว PLC เอง ความโปร่งใสของข้อมูลช่วยลดความยุ่งยากในการวินิจฉัยและบำรุงรักษาระบบของคุณ ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการเดินสาย การทดสอบ และการสั่งการทำงาน

การระบุหาความต้องการพลังงานที่ง่ายดายและรวดเร็ว

ด้วยเครื่องมือประมาณการประหยัดพลังงาน คุณสามารถระบุการใช้พลังงานที่คาดหมายของการใช้งานของคุณได้ เครื่องมือนี้จะคำนวณต้นทุนที่เป็นไปได้และการประหยัดพลังงานของคุณ และจะแสดงข้อมูลเหล่านั้นโดยย่อโดยใช้ตัวเลือกการแสดงผลที่มีให้เลือกมากมาย

ไดรฟ์ รุ่น DE1

ประโยชน์จากสปีดสตาร์ทเตอร์และมอเตอร์สตาร์ทเตอร์รวมอยู่ในอุปกรณ์เดียว

Eaton จะสนับสนุนคุณในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ข้อกำหนด ErP Directive และระบบอัตโนมัติที่มีระดับสูงขึ้นกว่าที่เคย ช่วยเพิ่มความต้องการอุปกรณ์ที่สามารถปรับความเร็วได้หลายระดับ แม้ในการใช้งานทั่วไป การปฏิบัติตามข้อกำหนด ErP Directive มีความหมายต่อคุณอย่างไร และคุณจะทำให้แอปพลิเคชันของคุณประหยัดพลังงานมากขึ้นได้อย่างไร คุณจะพบคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้และคำถามอื่นๆ มากมายในเอกสารปกขาวและโบรชัวร์ของเรา เช่นเดียวกับพอดแคสต์ของเราที่บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพพลังงานจาก Eaton
ข้อมูลจำเพาะ
เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close