ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20

16NHG000B-690

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse, Live gripping lug, 690V, 16A, 120 kAIC, Combination fuse status indicator, fuse, Blade end connection, Class C gL/gG, Square-body with knife blade contact, Ceramic body

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
16NHG000B-690
UPC
051712188395
EAN
5027590437714
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
51 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
151.3333333 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
16 A
Fitted with:
Metal gripping lugs
Fuse size
NH000
Current type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Rated switching capacity
120 kA
Rated voltage AC
690 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
Square body with knife blade contact
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Interrupt rating
120 kAIC
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
2.5 W
Connection
Blade end
Construction
NH000
Construction size
NH000
Fuse shape
Square body
Knife blade contacts
Voltage type
AC
Suitable for
Microswitch 170H0236
EBF Vertical fuse rail
EBV Vertical fuse switch-disconnectors
EBH Size 000 Horizontal fuse switch-disconnectors
Material
Ceramic body
Packaging type
Standard
Quantity
3
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Special features
Live gripping lug
Application
  • industrial
  • Utilities, Solar, Wind
Rated switching capacity AC
120 kA

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม