Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

xEffect E-FAN

xEffect E-FAN serisi, endüstriyel mahfazaların optimum ısıl yönetimini sağlamak için geliştirilmiştir.

Bu seri; IP54 veya IP55 koruma derecesine sahip filtre fanları, filtre pedleri, radyatör ve fan ısıtıcıları, termostatlar ve higrostatların yanı sıra, rakorlar ve bağlantı parçaları da dâhil olmak üzere, çeşitli sıcaklık yönetimi zorluklarını çözmeye yönelik geniş bir ürün yelpazesinden oluşur.

KORUMA DERECESİ
IP54 veya IP55
Montaj
Aletsiz
Onay
UL

Temel Özellikler

  • xEffect E-FAN filtre fanları, çoğu standartlaştırılmış kesiklere sahip olduğundan, mahfazalarımıza sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.
  • Dört köşeli sabitleme sistemi, saniyeler içinde aletsiz kurulum sağlar ve güvenli bir kavrayışı garanti eder. 
  • Kapak sabitleme sistemi sayesinde, filtre matı da hızlı bir şekilde değiştirilebilir. 
  • Hava akışı için optimize edilmiş kanatlar ve rotor kanatları, minimum enerji tüketimiyle maksimum hava akışı sağlar.
  • E-FAN filtre fanları, yalnızca soğutma gerçekten gerekli olduğunda devreye girecek bir termostatla da donatılabilir. 
  • Yivli filtre matları sayesinde E-FAN ürünleri IP55 koruma derecesine kadar ulaşır ve değiştirilmeleri gereken aralıklar geleneksel filtre ortamlarına göre çok daha uzundur.
  • E-FAN radyant ısıtıcılar, küçük ve orta ölçekli haneler için idealdir.
  • E-FAN mini radyant ısıtıcıların 10, 20 ve 30 Watt performans değerlerine sahip üç farklı modeli bulunmaktadır. Mini ısıtıcılar, özellikle küçük muhafazalarda kullanım için veya hassas alanlarda izole noktaların ısıtılması için uygundur.
  • E-FAN fanlı ısıtıcı, büyük elektrik panolarında kesintisiz çalışma için idealdir.

Filtreler ve Fanlar

xEffect E-FAN filtre fanları elektrik panolarına kolayca montajlanabilir; dört köşeli sabitleme sistemi kısa sürede aletsiz bir şekilde montaja olanak tanır ve güvenli bir kavrayışı garanti eder.

Hava Akışı için Optimize Edilmiş Tasarım

Hava akışı optimize edilmiş kanatçıklar ve rotor kanatları sayesinde xEffect E-FAN filtre fanları maksimum hava akışının yanı sıra, IP55 koruma derecesine kadar koruma sağlar.

Termostatlar ve Higrostatlar

Sıcaklık ve nem kontrolü için termostatlar ve higrostatlar kullanılır. Kabin içindeki sıcaklığı ayarlamak için filtre fanları veya ısıtıcılar değiştirilebilir. İkiz termostat serimiz, karmaşık anahtarlama görevleri için iki termostatın çoklu kombinasyonlarını sunar.

Panonun Isıtılması

E-FAN mini radyant ısıtıcıların 10, 20 ve 30 Watt performans değerlerine sahip üç farklı modeli bulunmaktadır. Mini ısıtıcılar, özellikle küçük muhafazalarda kullanım için veya hassas alanlarda izole noktaların ısıtılması için uygundur. E-FAN radyant ısıtıcılar küçük ve orta ölçekli muhafazalar için idealken, E-FAN fanlı ısıtıcılar ise daha büyük elektrik kabinlerinde kalıcı olarak çalıştırılır.

Havalandırma Rakorları ve Grometler

Havalandırma kablo rakorları ve basınç dengeleme elemanları, özellikle fotovoltaik ve endüstriyel kontrol uygulamaları gibi neme ve sıcaklığa duyarlı alanlarda dünya çapında kullanılmaktadır.

Yoğuşmanın Önlenmesi

Isıtıcılar, termostatlar ve higrostatlar yoğuşmayı önler ve böylece kontrol kabini içindeki diğer elektrikli bileşenleri hasardan korur.

Mahfazanızı Havalandırmak için İdeal Çözüm

Geniş ürün yelpazesi sayesinde E-FAN çözümlerimiz çok çeşitli uygulamalar için uygundur.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula

Genel Teknik Özellikler - xEffect E-FAN

IP54 ve IP55 KORUMA DERECELİ, FİLTRE TABANLI FANLAR

Teknik Veriler
Koruma derecesi IP54 veya IP55
Dört farklı ebat
UL onaylı
Beyan çalışma gerilimi 230 V / 50 Hz
Hava akımının yönünün kolayca değişimi
Herhangi bir vida olmaksızın montaj
Esnek bağlantı için 90° dönebilir
RAL 7035 renk
Yüksek kaliteli kayar rulman veya bilyalı rulman
UL94 V0 standardına uygun ( kendi kendini söndüren malzemeden)
Aletsiz kurulum
Filtre pedlerinin hızlı değişimi
Kolay ve esnek elektriksel bağlantı
-40 °C ila +55 °C sıcaklık aralığı

 

 

 

xEffect E-FAN Filtre Fanları
xEffect E-FAN Hava Çıkışı Filtreler IP54

TERMOSTATLAR VE HİGROSTATLAR

Teknik Veriler
Koruma derecesi: IP20
N/K, N/A veya K/A kontaklı
UL onaylı
Montaj rayına geçirilebilir
Renk: RAL 7035

 

 

 

eaton-xeffect-e-fan-thermostats-hygrostats - small.JPG

PANONUN ISITILMASI

Teknik Veriler
Koruma derecesi: IP20 / IP55
Beyan çalışma gerilimi 230 V / 50 Hz
UL onaylı
Isıtma gücü: 10-250 W
Montaj rayına geçirilebilir

 

 

 

xEffect E-FAN Minyatür Radyant Isıtıcı
E-FAN serisine dair ayrıntılı bilgiler için, PDF formatındaki kataloğumuzu inceleyin.
İndirme Linkleri
X
Download Close