Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

Adreslenebilir Yangın Sistemleri için Mikro Arayüzler

Eaton’ın mikro arayüz ürünleri; adreslenebilir yangın alarm sistemlerinin HVAC kontrol devreleri, tesis kapama devreleri ve söndürücü (sprinkler) sistemleri gibi yangınla ilgili veya yangından bağımsız uygulamalara bağlanmasını sağlamaktadır.

Mikro bölge izleme ünitesi, mikro tek kanallı çıkış ünitesi ve mikro tek kanallı giriş ünitesi bu ürün grubuna dâhildir. Tüm bu üniteler, yazılımsal adreslenen ve kısa devre ayırıcılarını bünyesinde bulunduran arayüzlerdir.

Bu ürün grubu, en büyük tasarım gereksinimleri için çözümler sunarken, Eaton’ın adreslenebilir yangın alarm kontrol panellerinin kurulumunu ve entegrasyonunu desteklemektedir. 

TAK ÇALIŞTIR
Daha kolay kurulum
UYUMLU
Eaton adreslenebilir sistemleriyle kullanın
İNOVATİF TASARIM
Küçük boyut

Cihazları ve Panelleri Konuşturun

Mikro arayüz ürün portföyünün esnekliği, bu ünitelerin farklı bir çok uygulamada kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Bu arayüzler yüksek binalar için idealdir ve cihaz durumu hakkında kontrol panellerine geri bildirim veren ve cihazları etkinleştirebilen bağlantı mesajı işlevini sağlamaktadır.

Bu arayüzler, yangın kaynaklı dumanı dışarı atan aspiratörlerin bulunduğu yüksek binalarda kullanım için idealdir. Çıkış ünitesi kontrol panelinden geri bildirimi alıp, yangın çıktığında fanı aktif hale getiren bir şalter işlevi görecektir. Giriş ünitesi ise fanın aktif olup olmadığı veya herhangi bir hata olup olmadığı konusunda panele geri bildirim verecektir.

Graphic showing how a Eaton addressable fire alarm system connected to a fan controller unit, fan and safety power supply.

Küçük Boyut, Akıllı Tasarım

Eaton’ın yangın sistemi mikro arayüzleri, kompakt boyutu kolay kurulumla bir araya getirmektedir. Donanımsal adresleme gereksinimi bulunmayan üniteler, 2.5mm²’ye kadar tek telli ve yangına karşı dayanıklı kablo ile birbirlerine bağlanabilecek kadar küçüktür.

Bölge İzleme Ünitesi

Eaton CIU872 Zone Monitor unit for addressable fire alarm systems.

CIU872

Bölge izleme ünitesi Eaton akıllı adreslenebilir kontrol paneli üzerinde, 20 adede kadar Eaton konvansiyonel dedektörünün bulunduğu bölgeyi kontrol etmekte ve aktif hat sonu izleme özelliğini ön plana çıkarmaktadır. Bu ünite, schottky diyot tipli tabana (CDBB300) sahip herhangi bir Eaton dedektörüyle birlikte çalıştırılabilir.

Uygulamalar

  • Mevcut sistemlerin genişletilmesine yardımcı olur
  • Konvansiyonel cihazları adreslenebilir sistemlerle uyumlu hale getirmek için adreslenebilir adaptör işlevi görür

Tek Kanallı Çıkış Ünitesi

Eaton MCOM Single Channel Output micro interface for addressable fire alarm systems.

MCOM, MCOM-R, MCOM-S

Tek kanallı çıkış ünitesi alçak gerilim ünitelerini ( maksimum 1A’de 24v DC) mandalsız röle kontakları yoluyla anahtarlamak için uygundur ve harici bir kısa devre ayırıcısına gerek duymamaktadır.
 

Uygulamalar

  • HVAC kontrol devreleri
  • Tesis kapama kontrol üniteleri
  • Yangın kapısı kapama

Tek Kanallı Giriş Ünitesi

Eaton MCIM Single Channel Input unit for addressable fire alarm systems.

MCIM

Tek kanallı giriş ünitesi döngü başına 200 adede kadar üniteye bağlanabilir ve pek çok uygulamada kullanılabilir. Ünitenin programlanması teknik giriş/ yangınsız giriş işleviyle Eaton’ın Site Installer yazılımıyla yapılmaktadır.


Uygulamalar

  • Yangın söndürme cihazı, sistem akış şalterleri ve yardımcı panel yangın / hata sinyalleri gibi normalde açık bir dizi voltajsız kontağı izlemek için uygundur.
  • Diğer örnekler ise akış valfi açık kontaklarını ve jeneratörün çalıştırılması ve yangın kapısının kapatılması gibi yangınsız giriş sinyallerini içermektedir.

Eaton’ın Sisteminizi, İş Sahanıza Özel Olarak Uyarlamanız için Tasarlanmış Olduğu Yangın Alarm Sistemi Aksesuarlarını İnceleyin

Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula

ÜRÜN KODLARI

Mikro tek kanallı giriş ünitesi MCIM
MCIM-COP giriş modülü açık protokolü 400009FIRE-0023X
Mikro bölge mikro ünite CIU872
Mikro tek kanallı çıkış ünitesi (sıfırlama) MCOM
Mikro tek kanallı çıkış ünitesi (siren) MCOM-S
Mikro tek kanallı çıkış ünitesi (sıfırlama)
MCOM-R
Mikro tek kanallı çıkış ünitesi (fan kontrolörü)
MCOM-FC
Mini modül kutu ünitesi (boş kutu) ULBU ULBU

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod MCIM CIU872 MCOM, MCOM-R, MCOM-S
Açıklama: Mikro tek kanallı giriş ünitesi Mikro zonMonitör ünitesi Mikro tek kanallı çıkış ünitesi (sıfırlama)
Standartlar EN54 Kısım 17&18 EN54 Kısım 17&18 EN54 Kısım 17&18
İşletme gerilimi: 18.5Vdc ila 30Vdc 18.5Vdc ila 30Vdc 18.5Vdc ila 30Vdc
Sükunet Akımı: 310µA 2.6mA (nom) 310µA
Çalışma sıcaklığı -10°C ila +60°C -10°C ila +60°C -10°C ila +60°C
Tetikleme direnci: 5K6Ω - -
Hat direncinin sonu 22KΩ - -
Kısa devre hata eşiği direnci:                                             1KΩ - -
Açık devre hata eşiği direnci: 33KΩ - -
20 dedektörlü ve sınırsız çağrı noktalı yük - 3.2mA (nom)  
Anahtarlama gerilimi: - - 24Vdc ila 30Vdc
Temas değeri: - - 1A
Anahtarlama gücü: - - 30 Watt
20 dedektörlü ve sınırsız çağrı noktalı alarm yükü - 8.0mA (nom) -
Bölge başına dedektör - Maksimum 20 adet -
Hat sonu izleme - Aktif hat sonu ünitesi – EOLM-1 -
Yangın girişi tetikleme direnci - 680Ω (nom) -
Kısa devre hata eşiği direnci - 80 Ω (maks.) -
Açık devre hata eşiği direnci - 39KΩ (min) -
Nem (yoğuşmasız) % 0 ila 95 RH % 0 ila 95 RH % 0 ila 95 RH
Yapı PC/ABS PC/ABS PC/ABS
Boyutlar YxGxD* 65mm x 35mm x 18.5mm 65mm x 35mm x 18.5mm 65mm x 35mm x 18.5mm
Ağırlık 0.078kg 0.28kg 0.078kg
Giriş koruma derecesi IP40 IP40 IP40
Önerilen döngü / kablo türleri: FIRETUF, FP200, MICC FIRETUF, FP200, MICC FIRETUF, FP200, MICC
Şunlarla kullanım için uygundur: Eaton Adreslenebilir Yangın Sistemleri Eaton Adreslenebilir Yangın Sistemleri Eaton Adreslenebilir Yangın Sistemleri
İndirme Linkleri
X
Download Close