Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

Yangın Sistemleri için Eaton Grafik Görselleştirme Yazılımı (EFGVS)

Yangın sistemleri için ideal Eaton grafik görselleştirme yazılımı (EFGVS), Eaton’ın adreslenebilir yangın sistemleri için güçlü bir denetim ve yönetim aracıdır.                        

Kullanıcılar, alarmların algılandığından ve alarmlarla hızlı ve verimli bir şekilde ilgilenildiğinden emin olmak için sistemi izleyebilmekte, kontrol edebilmekte ve sorgulayabilmektedir. Ergonomik ve sezgisel olan EFGVS, sistem tasarımcısına ve iş sahası gözetmenine ihtiyaç duydukları tüm bilgilerin parmak uçlarında olmasını sağlayan son derece etkili bir aracı sunan, kapsamlı özelliklerin bir listesini içermektedir.

Eaton’ın bu grafik görselleştirme yazılımı, 2 boyutlu kat planının görselleştirilmesini sağlamakta ve aynı zamanda binanın genel 3 boyutlu görünümünü size sunmaktadır. Bu yazılım görüntülü ve sesli bildirim yoluyla alarm bildirimlerini gerçekleştirmekte ve aynı zamanda diğer tüm sistem olaylarını ve hatalarını kaydetmektedir. Böylece, kapsamlı raporlar hazırlamak mümkündür. EFGVS üzerinden gerçekleşen sistem erişimi kontrolü, yerel yönetmeliklere ve kullanıcı kimlik bilgilerine bağlı olarak özelleştirilebilmektedir.

3 BOYUTLU GRAFİKLER
Yönettiğiniz iş sahasını kolayca görselleştirin
7/24
Sisteme dair bilgilere her yerde ve her zaman erişim sağlayın
İSTEĞE GÖRE AYARLANABİLİR
Bu yazılımla, sisteminizi isteğinize göre ayarlayın

Sisteminizi 2 veya 3 Boyutlu Olarak Görüntüleyin

Bina kat planının 2 boyutlu, yönetmekte olduğunuz binanın ve iş sahasının ise 3 boyutlu olarak görselleştirilmesi sayesinde, bütün sorunlarınızı en az çabayla hızlı ve verimli bir şekilde çözebilirsiniz.

İster Tek Bir Binayı, İster Büyük Bir İş Sahasını Yönetin

EFGVS, kullanıcının tek bir bina veya büyük iş sahalarında içinde yer alan adreslenebilir yangın alarm sistemlerini izlemesini sağlamaktadır. Uzaktan ve çok kullanıcılı erişim sayesinde, sisteminizi yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Daha Güçlü Araçlar

Kurulum, devreye alma ve bakım safhalarındaki güçlüğü azaltmak için tasarlanmış Eaton adreslenebilir yangın sistemleri araç ve yazılımları, herhangi bir sistemin kurulumu için zaruri birer ek kaynaktır.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula

ÜRÜN KODLARI

Kodlar Açıklama
EFGVS1-2 EC0232 arayüzü de dâhil olmak üzere 1-2 adet panel için grafik görselleştirme yazılımı lisansı
EFGVS3-6 EC0232 arayüzü de dâhil olmak üzere en fazla 6 adet panel için grafik görselleştirme yazılımı lisansı
EFGVS7-10 EC0232 arayüzü de dâhil olmak üzere en fazla 10 adet panel için grafik görselleştirme yazılımı lisansı
EFGVS11-PLUS EC0232 arayüzü de dâhil olmak üzere 10 adettan daha fazla panel için grafik görselleştirme yazılımı lisansı
EFGVS7-10-TCPIP TCP/IP bağlantısıyla en fazla 10 adet panel için grafik görselleştirme yazılımı lisansı
EFGVS11-PLUS-TCPIP TCP/IP bağlantısıyla 10 adetten daha fazla panel için grafik görselleştirme yazılımı lisansı
EFGVS-DESIGN Graphical Visualization Designer yazılımı lisansı-panel bağlantısı olmadan
EFGVS-PREMIUMDESGN EC0232 arayüzü de dâhil olmak üzere Graphical Visualization Premium Designer yazılımı lisansı
EC0322 Panel ağını (LONWorks) PC’ye bağlayan arayüz (RS232)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Parametre

Adet
Ağ sayısı: 50
Ağ başına bölge sayısı: 250
Maksimum olay sayısı: 99,999,999
Site Installer veri tabanı formatı sürümü: 2.0 veya daha üst bir sürüm
En fazla kayıt boyutu: 4GB
Eaton tarafindan desteklenen ağ protokolleri

DF6000NetworkV1

DF6000NetworkV2

Desteklenen paneller:

Eaton adreslenebilir algılama panelleri

(CF1100/1200 ve CF3000 ürün grupları)

Rapor dosyası formatı: HTML
E-posta bildirim protokolü: SMTP
Uzaktan protokol: TCP/IP
Maksimum bina sayısı: 10,000
Maksimum kat/ grafik ve ekran sayısı: 30,000
Maksimum   panel / cihaz simgesi / sembol: 100,000
Maksimum  kat planı boyutu: 4096 x 4096 piksel
Desteklenen resim dosyası formatları: BMP, PNG, JPG, TIFF, GIF, PDF
Desteklenen ses formatları: WAV, MP3, WMA
Desteklenen devreye alma biçimleri:  XSI, ZSI, SDF
İndirme Linkleri
X
Download Close