MyEaton: Sıkça Sorulan Sorular
Eaton’s cryocooler controller module (CCM) is used to maintain precise temperature control and convert aircraft or vehicle power. Featuring a fully digital design with digital signal processing (DSP) technology with improved response time and temperature stability features, these controllers are ideal for operating any linear cryocooler when programmable power ramps and complex control parameters are required. Delivered with many coolers across all cooler size ranges.
Eaton, faaliyet gösterdiği her yerde insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı ilke edinmiş bir güç yönetimi şirketidir. İşimizi doğru yapma, sürdürülebilir şekilde çalışma ve müşterilerimizin, gücü bugün olduğu gibi gelecekte de yönetmelerine yardımcı olma taahhüdümüz bize rehberlik etmektedir. Elektrifikasyon ve dijitalleşmenin küresel büyüme trendlerinden yararlanıyor, gezegenin yenilenebilir enerjiye geçişini hızlandırıyor, dünyanın en acil güç yönetimi sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyor ve hem paydaşlarımız hem de toplumun tamamı için en iyi çözümleri hayata geçiriyoruz.
1911 yılında kurulan Eaton, New York Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmasının 100. yılını kutluyor. 2022'de 20,8 milyar dolar gelir elde eden şirketimiz ve 170'ten fazla ülkede hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için www.eaton.com/tr adresini ziyaret edin. Twitter ve LinkedIn'de bizi takip edin.