Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

Acil Aydınlatma Hizmetleri

Acil aydınlatma çözümlerinin anlaşılması zor olabilir ve insanların ve mülklerin güvenliğini sağlamak için bu konuyla ilgili geniş bir bilgi birikimine ihtiyaç vardır. Acil aydınlatma çözümlerinde pazar lideri bir hizmet sağlayıcı olan Eaton’da bizler, bu birikimi sizlere sunuyor ve servis standartlarımızın ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılaması için durmadan çalışıyoruz. Acil aydınlatma çözümlerinde 30 yılı aşkın tecrübemiz ve uzmanlığımız bize güç veriyor. Unutmayın! Muhtemel herhangi bir aksaklık, tesisatın emniyetine yönelik ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, Eaton olarak, binanızın güvenlik sistemlerini tam da en çok ihtiyaç duyduğunuz yerde konuşlandıracağımızı bilmenizi isteriz.

Hizmet portföyümüzle, güvenlik sistemlerinizin tasarımından bakımına kadar olan her aşamada yanınızdayız. Aynı ürünlerimiz gibi, hizmetlerimiz de güncel standartlarla uyumludur ve güvenli tahliye imkânı sunar. Eaton, size sunduğu destekle, ekipmanınızın en üst düzey performansla çalışmasını garanti ederken; nitelikli servis ekibimiz, sorunları ortaya çıkmadan belirleyip ele alarak riskleri en aza indirmek için 7/24 hazırdır.

Misyonumuz yeni projelerinizin yanı sıra, siz mevcut sistemlerinizi yeniler ve genişletirken sizlere her gün çözümler sunmak ve bu çözümleri hayata geçirmenize yardımcı olmaktır. Uzmanlığımızla harmanlanan bilgi birikimimizle; mevzuata uygunluk, teknik fizibilite ve uzun vadeli dayanıklılığı birleştiren finansal açıdan uygulanabilir çözümler sunuyoruz.

man-white-hardhat-glasses-yellow-safety-vest-getty-102286172-2000-700.png

Lideri takip edin: Dünyanın önde gelen acil aydınlatma çözümleri tedarikçilerinden biri olan Eaton, size özel çözümler sunuyor.

  • Konseptten üretime; müşterilerimizin gereksinimlerini karşıIayacak ısmarlama ürünler geliştiriyoruz.
  • İş sahasında proje tasarımı, müşteri desteği ve teknik servis alanlarında tecrübeli ekiplerimizle eksiksiz aydınlatma çözümleri sunuyoruz.
  • Güvenlik sistemlerinin devreye alınması ve iş sahası içerisinde bakımının yapılması için, müşteri ve iş ortaklarımızın teknisyenlerden oluşan bir ağa erişimini sağlıyoruz. Çünkü, güvenliği, ürünlerimizin de ötesinde, verimli bir servis ağıyla desteklemenin önemine inanıyoruz.
  • Tesis içi test ve tasarım olanaklarıyla enerji tasarruflu ürünlerimiz ve inovatif teknolojilerimizi ön plana çıkarıyor; ilgili tüm güvenlik mevzuatına uygunluğu sağlarken, sahip olduğunuz alanından en iyi şekilde faydalanmanıza ve kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkaracak çözümlerle işletme ve bakım maliyetlerini düşürmenize yardımcı oluyoruz.
  • Eğitimli, yüksek vasıflı mühendislerden oluşan özel ekibimiz, bireysel gereksinimlerinize göre uyarlanmış servis ve bakım sözleşmeleri oluşturmak için yeterli deneyime sahiptir.
checking-emergency-lighting-in-a-cold-food-store-2000-700.png

Her Aşamada Yanınızdayız

Projenizin ihtiyaçlarını karşılamanız ve en önemli zamanlarda gözünüzün arkada kalmaması için tasarlanmış kapsamlı bir destek ağı geliştirdik. 

soest-emc-testing-facility-2000-700.png

Pazar Lideri Çözümler Sunma Taahhüdümüz

İnovasyon, test ve uyumla gelen güvenilirlik bizim için önemlidir! İnovasyonlarımızla çağdaş tasarım ve teknolojileri sürekli yakalıyoruz. Müşterilerimizin aydınlatma mühendisliği gereksinimlerini, kurum içi laboratuvarımızda etraflıca test ediyoruz.

Ayrıca, yeni geliştirdiğimiz ürünleri aşırı kullanım şartlarına ve kullanım ömrü testine tabi tutuyoruz. Tüm ürünlerimiz ve çalışanlarımız için yüksek kalite sağlama taahhüdümüze uygun olarak, Eaton acil aydınlatma üretim tesislerimiz ISO 9001 sertifikası almıştır. Ürünlerimizin ve eksiksiz sistemlerimizin çoğu, üçüncü taraflarca sertifikalandırılmıştır.

Teknik Özellikler

Projenize Özel, Servis Paketlerimizi Keşfedin

woman-agent-monitoring-computer-getty-808157650-1500-1000.png

SAFE Sözleşmesi

SAFE sözleşmesi, tesisiniz ve çalışanlarınız için 7/24 eksiksiz koruma sağlar. CGLine+ sistemi, herhangi bir anormallik veya tutarsızlıktan doğrudan haberdar edilecek olan Eaton teknisyenlerinden oluşan bir ekip tarafından izlenmektedir.

warehouse-workers-with-printout-getty-642294847-1500-1000.png

ONE EATON Sözleşmesi

ONE EATON sözleşmesi, güvenlik çözümlerinizi aynı ürün ve hizmet sözleşmesi kapsamında paylaşmanıza olanak tanır. Bu, paylaşılan sözleşmelerin boyutuna ve türüne bağlı olarak lojistik avantajlar ve daha düşük maliyetler sunar.

father-and-son-in-airport-1500-1000.png

LIFETIME Sözleşmesi

LIFETIME sözleşme, sisteminizin güvenliğini 5 veya 10 yıl boyunca garanti eder Bu, ürünün ömrünü uzatır ve projeniz boyunca içinizin rahat olmasını sağlar.

Servis Paketlerimizi Karşılaştıralım  

                                                            SAFE                                ONE EATON                              LIFETIME
Binanın boyutu

 

Küçük ve orta boy 

Test3-el-services.jpg

 

Tümü 

test1-el-services.jpg

 

Orta veya büyük boy 

Test2-el-services.jpg

Acil aydınlatma sisteminizin 7/24 gözetimi Onay imi    
Tüm yaşam güvenliği sistemleriniz için tek bir sözleşme (yangın ve acil aydınlatma sistemleri).   Onay imi  
Yedek armatürler sözleşmenin ikinci yarısı için %20 indirimli     Onay imi
Yedek armatürlere doğrudan üretici üzerinden erişim kolaylığı Onay imi Onay imi Onay imi

Bina Sahipleri! Kaydolun!

Eaton, acil aydınlatma sisteminizin garantisini süresini ücretsiz olarak 1 yıllığına uzatma seçeneği sunuyor. Garantinin süresini uzatabilmek için, tesisatınızın bitiş tarihinden itibaren altı ay içinde projenizi kaydetmelisiniz.

Tesisatçılar için Ücretsiz Bakım

İş sahanızın güvenliği ve emniyeti için tesisatınızın ilk yılında ücretsiz bir bakım ziyareti sağlıyoruz. Bu ortaklıktaki ilk adım, projenizi tesisatınız tamamlanır tamamlanmaz kaydetmenizdir.
İndirme Linkleri
X
Download Close