Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
  • graph-on-screen-data-pen-getty-495669125

    HMI/SCADA Yazılımı

    Eaton'ın HMI/SCADA çözümü, elektrik dağıtım kurumları için uygun maliyetli ve güvenli kontrol sağlarken, verilerin görselleştirilmesini ve alarm yönetimi işlevinin etkinleştirilmesini sağlar. Visual T&D yazılımı Eaton’ın şebeke otomasyon çözümlerinden bir taneisidir.
    Bizimle İletişime Geçin

Temel özellikler

  • Esnek lisanslama modeli, modern akıllı elektronik cihazlarda (IED) bulunan çok sayıda veri noktasına uyum sağlar
  • SMP ağ geçitleri, endüstri standardı OPC sunucuları gibi çok çeşitli veri kaynaklarını destekler
  • Milisaniyelik zaman etiketleme ve veri kalitesi özellikleri
  • Düşük bant genişliğine sahip ağlar için optimize edilmiş desteğe sahip istemci/sunucu mimarisi
  • Sürekli hatasız çalışma için sunucu yedekliliğini destekleyin
  • Ayrıntılı erişim izinlerine sahip bireysel kullanıcı hesapları
  • İsteğe bağlı haberleşme sunucusu modülü ile standart veya tescilli protokolleri kullanarak çok çeşitli cihazlara erişin

En Zorlu Otomasyon Projelerinizde Yanınızda

Eaton'ın Visual T&D yazılımı, geniş çaplı uygulamalarda kontrol, veri kaydı, görselleştirme ve alarm yönetimi için tasarlanmış uygun maliyetli ve PC tabanlı bir çözümdür. Bu yazılım, SMP ağ geçidine entegre sunulan HMI’a nazaran, daha fazla kapasite gerektiren uygulamalar için idealdir.

Visual T&D yazılımı mühendislik, bakım ve devreye alma çalışmalarını azaltır

Bağımsız bir HMI olarak veya Eaton'ın SMP ağ geçidiyle birlikte konumlanabilen Visual T&D yazılımı, verilerinize anında erişim sağlamanız için, otomasyon sisteminizle sorunsuz bir şekilde bütünleşir.

Visual T&D Yazılımının Gelişmiş Özelikleri

Verilerin Görselleştirilmesi ve Kontrolü

  • Minimum konfigürasyon ile tüm veri noktalarına gerçek zamanlı olarak, çeşitli formatlarda anında erişim elde edin
  • Filtreleme, sıralama, geçiş sayaçları ve değişen değerlerin vurgulanması ile kullanıcı tanımlı tablo görünümleri
  • Kullanıcı Tanımlı Trend Görünümleri
  • Kontrol işlemlerini doğrudan gerçek zamanlı veri görünümlerinden gerçekleştirerek mühendislik ve devreye alma işlemlerini basitleştirin. Doğrudan Yürütme veya Çalıştırmadan Önce Seç (SBO) gibi güç endüstrisi kontrol modlarını destekler
  • Çalışma kilidi veya bilgi amaçlı nokta etiketleme

real time data point VTD.png

Alarm ve Olay Yönetimi

  • İkili nokta değişiminde veya bir analog değer çalışma aralığının dışına çıktığında alarmı veya olayı tetikleyin.
  • Veri kaynağı kaybı, zaman senkronizasyonu veya veri kalitesi ile ilgili yerleşik sistem alarmları.
  • Yapılandırılabilir Alarm Yönetim Süreci
  • Bir durumun ortaya çıkması, kaybolması veya onaylanması ile e-posta bildirimlerini tetikleyin

alarm and event management VTD.png

Veri Kaydı

  • Tüm olayları, alarmları, operatör eylemlerini ve tüm veri noktalarındaki tüm geçişleri kaydedin
  • Veri depolama gereksinimlerini optimize etmek için günlüğe kaydedilecek noktaları seçin ve zaman veya değer tabanlı ölü bantlar ayarlayın
  • Veri tarihçisi olarak sektörde kendini kanıtlamış PostgreSQL ve Microsoft SQL Server veritabanlarını destekleyin
  • 100 bine kadar veri noktası ve saniyede 10 bine kadar sürekli geçiş ile sahada kanıtlanmış performans
  • DFR'lerden ve koruma rölelerinden arıza kayıtlarının alınması, saklanması ve görüntülenmesi

historical data - queries VTD.png

Tek Hat Şemaları

  • Eksiksiz standart çizim araçları seti
  • Basit şekilleri gruplayarak karmaşık şekiller oluşturma
  • Resimleri ve bitmapleri içe aktarın
  • Diyagram oluşturmayı basitleştirmek için güç endüstrisi şemalarını içeren kütüphaneler
  • Otomatik nokta eşleme için takma ad çözünürlüğü özelliği

single line diagram-2 VTD.JPG

Visual T&D sistem gereksinimleri

Windows İşletim Sistemleri
Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 
Minimum işlemci gereksinimleri
Intel Pentium, 2.8 GHz
Minimum RAM
4 GB
Disk Alanı
250 GB
Veri tabanı gereksinimleri
PostgreSQL 9.2, 9.3, 10.7
Microsoft SQL Server 2008, 2012, 2016
Ek Gereksinimler
MS Excel Add-in 2007 ve 2010 32-bit
X
Download Close

Bizimle İletişime Geçin

Bu formu göndererek, sağladığım kişisel verilerin Eaton Gizlilik Politikası uyarınca ve geçerli veri gizliliği yasalarına uygun olarak Eaton Bağlı Kuruluşları ve Üçüncü Taraflarla paylaşılabileceğini kabul ediyorum.
Eaton ürünleri, kampanyaları ve haberleri hakkında düzenli olarak bilgilendirilmek istiyorum. Eaton’ın pazarlama iletişimlerini kişiselleştirmek için web sayfası görüntüleme sayılarını ve video etkileşimlerini de içeren davranışsal veriler de dâhil olmak üzere tüm verilerimi kullanabileceğini anlıyor ve kabul ediyorum. Eaton’a istediğim zaman ulaşarak pazarlama iletişimlerini alma onayımı geri çekebilirim.