Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

Çalışma süresinden ödün vermeden veri merkezinizin verimliliğini arttırın.

Günümüzün üstün bağlantı hızına sahip dünyasında veri merkezinin çalışmasının durması bir seçenek değildir. Siz ve müşterileriniz sürekli bir çalışma süresini talep edersiniz. Verilerin her zaman ulaşılabilir olduğundan ve korunduğundan emin olmanız için gücünüzün mevcudiyetine ve güvenilirliğini arttırmanıza yardım edebiliriz.

Arttırılmış güç güvenilirliği ile kaynaklarınızdan en iyi verimi sağlayın.

Boyutuna, iyileştirilmiş veri mevcudiyeti yaşına ve korumasına bakmaksızın veri merkezinizdeki her varlığı ve kaynağı sonuna kadar kullanın. Sorunlarınız baş edebileceğinizden büyük hale gelmeden onlarla ilgilenmenize, güç kullanımı verimliliğini (PUE) iyileştirmenize ve genel enerji maliyetlerini düşürmenize yardım ediyoruz. 

Problemlerin kestirimsel çözümü

IT ve tesis yönetimi arasında daha iyi bir haberleşme, sistem gereksinimlerini daha etkin bir şekilde yönetmenize ve iş hedeflerinize ulaşmanıza yardım edebilir. Ancak bunları elde etmek için odaklı bir yaklaşım gerekmektedir. Varlık yönetimini, kestirimsel izlemeyi ve güç kalitesi yönetimini optimize edebilmeniz için mevcut bina yönetiminizi, yazılım yönetiminizi ve birleştirilmiş mimarilerinizi entegre etmenize yardım edeceğiz. Bunun sayesinde, maliyetleri düşürürken, öngörülemeyen arızaları, durmaları ve acil durum onarım hizmetlerini düşürebileceksiniz. 

PUE’yi izleyin ve iyileştirin

Tam olarak gerekli elektrik miktarı ve mümkün olan en düşük atık ile iş sahanıza enerjilendirmek zorlu bir görevdir. Bunun için PUE’yi iyileştirmeniz gerekmektedir. En yüksek enerji verimliliği değerini sağlayan UPS sistemlerinden gereksiz aşırı soğutmayı önleyebilen sistemlere kadar, mümkün olan yüksek enerji verimli veri merkezlerini işletmenize yardımcı oluyoruz. 

Enerji maliyetlerini azaltın

Veri merkezine güç sağlamak muazzam oranda elektrik gerektiriyor. Elektrik tüketiminin önümüzdeki beş yıl zarfında iki katına çıkmasıyla, veri merkezleri enerji talepleri ve bununla birlikte gelen maliyeti karşılayacak inovatif çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Güç dağıtımından, termal ve hava akımı yönetimlerine ve enerji denetimine kadar, ürün ve hizmetlerimiz tüm süreç boyunca enerji kaybını ve atıkları önlemeniz için tasarlanmıştır. 

 

 

Zenium işbirliği veri merkezinin verimliliğini sağlamaktadır.

Zenium’un London One veri merkezi inşaatının hızlandırılmasına ve veri merkezinin değerli yüzölçümünün korunmasına yardımcı olduk.