Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

Akıllı Makinelerle Randımanı ve Verimliliği Arttırın

İnsan elinin hemen hemen hiç değmediği otomatik bir ortamda, duyarlı kontrol, güvenilirlik, verimlilik ve emniyetle yüksek performans sunan makinelere ihtiyacınız vardır.  Özellikle kompakt ambalajlama makineleri söz konusu olduğunda, küresel piyasanın yarattığı baskı ve zorlayıcı teslim tarihleri esneklik ve ekonomik tasarımı gerekli kılmaktadır.

Ekonomik Tasarım ve Katma Değerli Hizmetlerde Rekabet

Daha Kısa Ürün Döngüleri Ürünlere Yönelik Yorucu Gereksinimler Teslim Tarihleri Ellerin hemen hemen hiç kullanılmadığı bir otomasyon ortamına uygun bir makine üretim süreci son derece karmaşıktır. Bu süreç, uzmanlığın yanı sıra; enjeksiyonlu kalıplama makinelerinden ambalajlama makinelerine kadar her şeyi kapsayan işleme istasyonlarının hassas koordinasyonunu gerektirmektedir. Bu ekipman yüksek performans sunmalı, ancak konum değiştirme için aşırı derecede esnek olmalıdır. Duyarlı kontrol, güvenilirlik, verimlilik ve emniyet, bugünün küresel lider üreticileri için bir zorunluluktur.

Özellikle kompakt makine segmentinde, ekonomik tasarım ve katma değer, rekabet edebilirliği arttıran etmenlerdir. Son teslim tarihlerine uyabilme zorluğuyla başa çıkmaya yardım eden için daha kısa ürün yaşam döngülerini sağlamak, ambaajlama şirketlerinin pazardaki konumlarını sağlamlaştırmaları için ek bir dönüm noktasıdır.

Geleceğin Ambalajlama Makinesi : Akıllı, Esnek ve Bağlantılı

Günümüzde, ambalajlama makineleri akıllı ve bağlantılı olmalıdır. Bu şekilde, bu makineler operatöre değerli bilgileri verebilir ve üretkenliği ve kullanılabilrliği arttırabilir. Entegre algılama özelliğine sahip akıllı kontrol cihazlarımızı ve SmartWire-DT akıllı bağlantısallık sistemimizi kullanarak; hem istediğiniz zekâya kavuşursunuz, hem de üretim maliyetlerini ve pazara giriş süresini kısaltırsınız.

Kompakt hidrolik sistemler makine ekipman ayak izini küçültür ve hataları azaltırken üretim sürecinin hızını artırır. Dayanıklı hortumlarımız ve kestirimci izleme sistemlerimiz, arızanın ortaya çıkma riskini ortadan kaldırmaktadır. Gerçek zamanlı izleme ve veri şeffaflığı, operasyonlarınızı enerji verimli ve proaktif olarak yönetmenizi sağlamaktadır.  Uygulama destek ekiplerimizin makinelerinizi IIoT’a bağlamanıza yardımcı olmanıza ve operasyonlar için değerli verileri sağlamanıza yardımcı olmaktadır.

Daha Fazla Bilgi- Üretim Maliyetlerini Azaltmak

Eaton’ın gelişmiş SmartWire-DT sisteminin Brezilya’daki bir lider ambalajlama makinesi tasarımcısının üretim maliyetlerini, performans, çok yönlülük veya güvenilirlikten ödün vermeden, azaltmasına nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.

Öne Çıkan Ürünler ve Hizmetler

Kontaktörler
Kontaktörler
Işıklı Kolon
Işıklı Kolon
SmartWire-DT
SmartWire-DT
Hız Kontrol Cihazları
Hız Kontrol Cihazları
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Motor Koruma Şalterleri
Yumuşak Yolvericiler
Yumuşak Yolvericiler
Interface-module-for hydraulic-valves-with-smartwire-dt
Hidrolik Modüller (IP65)
eaton-digital-rcd
Dijital RCD
  • Servis ve Destek

    Mühendislik İlgili Belge ve Araçlara Erişim Sağlamak için Destek Ekibimize veya İş Ortaklarımıza Ulaşın
    MOEM Servisleri