Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

Malzeme Taşıma Uygulamaları için Makine Kontrolü

Fabrikalarda ve dağıtım merkezlerinde, malzeme taşıma ve lojistik sistemlerine yönelik kontrol mekanizmaları kullanışlı olmalı ve benzersiz esneklik sunmaktadır. Modüler tasarımlı ve hızlı bir şekilde kurulabilen ürünler sayesinde, ürünlerinizi tüm proses boyunca güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Modüler Malzeme Taşıma Sistemleri

Taşıma ve iletim sistemleriniz ister havaalanında, ister depoda, ister üretim hattında, isterse çakıl tesisinde olsun; malzeme taşıma veya iletim sistemleriniz genelllikle operasyonlarınızın can damarıdır.  Malzeme taşıma sistemleri gitgide daha karmaşık hale gelmekte ve sık sık da değişmektedir.  Kullanımı ve onarımı kolay, akıllı ve modüler sistemleri tasarlamanıza ve oluşturmanıza biz yardımcı olurken, siz de; üretim teslim sürelerine dair verdiğiniz sözleri tutmuş olursunuz.

Bagaj Taşımada ve Üst Düzey Depolarda Modülerlik

Konveyörün mekanik elemanlarına ait motor, şanzıman kutusu ve motor yolvericisi veya sürücü gibi modülleri üretmek; malzeme taşıma sistemlerinde standart haline gelmiştir. Bagaj taşıma ve depolama alanında küresel lider olarak tanınan şirketlerle çalışarak, sürücülerimiz ve koruma teknolojilerimiz sayesinde dünya genelinde tüm bagaj ve malzemeleri tam zamanında dağıtıyoruz. Hızlı ve kolay uygulama, akıllı haberleşme ve kolay işletilebilirlik sayesinde, dünya genelindeki operatörler, sistemlerini kullanıma elverişli kılmaktadır.
Foerderband.jpg

Varşova Chopin Havalimanı’nda Bagajları Zamanında Teslim Etmek

Varşova Havalimanı’nın 1. Terminali’nde, Eaton’ın Rapid Link modüler motor yolverme sistemi, saatte 1800 adet bagajı teslim etmekte ve bir sonraki uçuşunuza tam zamanında yetişmenize yardımcı olmaktadır.

Lojistik Alanlarında ve Küçük Depolarda Modülerite

Dağıtılmış kontrol ünitelerine sahip modüler malzeme taşımanın rakipsiz avantajları, küçük tesisatlarda da geçerlidir. EasyE4 kontrol rölesi, bu görev için ideal şekilde tasarlanmıştır. Bu kontrol rölesi, PKE gibi akıllı yolvericilerle veya sistemin duruşunu azaltmak için verimli motor kontrolünü sağlayan ve verileri işleyen PowerXL DG1 gibi hız kontrol cihazlarıyla birlikte kullanılabilmektedir. Uygulama mühendisliği ekibimiz ve küresel kanal ağımızla desteklenen, uygulamanız için ihtiyaca özel şekilde oluşturulan sistemlerin kullanımı böylece kolaylaşmaktadır.
MOEM_037.jpg

Konveyör Modüllerini Nasıl Yaratırsınız?

Bu uygulama destekleme belgesi, EasyE4’e dayanan dağıtılmış kontrole sahip konveyör sistemlerini nasıl yaratacağınızı açıklamaktadır. İsteğe özel hazırlanmış uygulama modülleri, HW ve program tasarımında iletişimi kolaylaştırmaktadır.  

Yığın Konveyörlerinin Yüke Bağlı Kontrolü

Yığın malzemeleri bir yerden başka bir yere aktarmak, değişken bir risktir. Taşınan yükler, ortama bağlı olarak muazzam ölçüde değişebilmektedir. Açık alan tesisatlarında, şiddetli yağmur veya ayaz gibi hava koşulları sistemin yükünü etkileyebilmektedir. PKE motor yolvericiler ve entegre algılama özelliğine sahip PowerXL hız kontrol cihazları, sistem entegratörlerinin, en iyi performans için tasarlanmış yığın malzeme taşıma sistemlerini üretmelerine yardımcı olmaktadır. SmartWire-DT akıllı kablolama sistemleri otomatik proses kontrolü için değerli verileri sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda; kurulum masraflarını azaltmakta ve sistem entegratörlerinin projelerini mümkün olan en kısa toplam sahip olma maliyetiyle dağıtmalarına imkân tanımaktadır.
Solution map_1300_1000.jpg

Yüke Bağlı Yığın Malzeme Taşıma Sistemi

Almanya’da bulunan bir çakıl tesisi, tesisatlarını bir üst modele yükseltmeye karar verdiğinde, bu görevi Eaton’ın çözüm ortağı Weingärtner’in üstlenmesini istedi. Weingärtner, yükün en iyi şekilde kullanıldığı ve zorlu koşullar altında dahi performans gösterebilen bir sistem sundu.

Öne Çıkan Ürünler ve Hizmetler

Rapid Link
Dağıtılmış, Elektronik Sürücü Sistemi
EasyE4
Kontrol Rölesi
SmartWire-DT
SmartWire-DT
Power XL
Hız Kontrol Cihazları
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Motor Koruma Şalterleri
DB1 Soğuk Plakalı Sürücü
Soğuk Plakalı Sürücü
Butonlar
Butonlar
Dijital Devre Kesici
Dijital Devre Kesici
  • Servis ve Destek

    Mühendislik İlgili Belge ve Araçlara Erişim Sağlamak için Destek Ekibimize veya İş Ortaklarımıza Ulaşın
    MOEM Servisleri