Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
  • Akü Değişimi, Garanti Uzatma ve Onarım Hizmetleri

    Bize Ulaşın

Acil Aydınlatma Sisteminizin En Yüksek Performansla Çalışmasını Sağlayın

Her Acil Aydınlatma Sisteminde Güvenilirliği Sürdürmek

Güvenilir bataryalar (aküler), merkezi batarya sistemi (CBS) ile beslenen veya kendinden bataryalı acil aydınlatma armatürlerinden oluşan her acil aydınlatma sisteminin temelidir. Merkezi batarya sistemlerinde bataryalar, tesis genelindeki birden fazla acil aydınlatma devresini destekler. Kendinden bataryalı armatürler ise kendilerine ait entegre batarya paketleriyle çalışır.

Tüm aküler sarf malzemesi niteliğindeki bileşenler olduğundan kapasiteleri zamanla kademeli olarak azalır. Bu nedenle acil aydınlatma performansını, sistem güvenilirliğini ve can güvenliği mevzuatına uyumu korumak için düzenli kontrol, test, bakım ve akü değişimi kritik önem taşır. Kendinden bataryalı acil aydınlatma armatürlerinde batarya genellikle dört yıllık bir çalışma ömrü için tasarlanır. Gerekli acil durum çalışma süresinin karşılanabildiğini doğrulamak amacıyla düzenli olarak test edilmelidir. Eaton saha servis mühendisleri, akü değişim hizmetlerinde her iki teknolojiyi de destekler.

spacer

Garanti uzatma hizmetlerimizle yatırımınızı koruyun ve acil aydınlatma sistemlerinizin kullanım ömrünü uzatın. Garanti kapsamının uzatılması sayesinde, üreticinin sunduğu garanti sona erdikten sonra da uzman teknik desteğe, sertifikalı onarım hizmetlerine, yedek parçalara ve servis uzmanlığına erişim sağlayabilirsiniz.

İhtiyaçlarınıza özel garanti çözümlerimiz bakım maliyetlerini azaltır, sistem güvenilirliğini artırır ve kritik yaşam güvenliği altyapınızın uzun vadeli performansına katkıda bulunur.

spacer

Onarım ve düzeltici bakım hizmetlerimiz, kritik acil aydınlatma sistemlerinin performansını korumaya yardımcı olur. Eaton saha servis mühendisleri hata teşhisinden acil durumda onarıma ve özel yedek parça desteğine kadar pek çok konuda hem merkezi batarya sistemlerini hem de kendinden bataryalı acil aydınlatma sistemlerini destekler.

Olası sorunları arızaya dönüşmeden önce tespit ediyoruz. Böylece, müşterilerimiz kesinti sürelerini azaltabiliyor, uyumluluğu artırabiliyor ve ekipman ömrünü uzatabiliyor. Ayrıca, acil aydınlatma sistemlerini güç kesintileri sırasında güvenli tahliye için gerekli aydınlatmayı sağlıyor.

spacer

Uzmanlığımız

İhtiyaçlarınıza özel kapsamlı bakım çözümleri sunuyoruz. Önleyici programları hızlı ve etkili düzeltici destekle bir araya getirerek sistemlerinizin güvenilir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Düzenli kontroller ve teşhis faaliyetleri risklerin erken tespit edilmesine yardımcı olurken, mühendislerimiz ihtiyaç duyulduğunda hızlı ve etkili yerinde destek sunuyor. Akü değişim hizmetlerimizle kesintisiz yedek gücü garanti ediyoruz. Ayrıca, orijinal yedek parçalara erişimle hızlı onarımları destekliyor ve uzun vadeli sistem güvenilirliğine katkıda bulunuyoruz. 

Acil Aydınlatma Sisteminiz Geleceğe Hazır mı?

Bakım hizmetleri performansın korunmasına yardımcı olurken, modernizasyon çözümleri eskiyen altyapıların yenilenmesine, sistem görünürlüğünün artırılmasına ve uzun vadeli güvenilirliğin geliştirilmesine katkı sağlar. Eaton hizmetlerinin acil aydınlatma sisteminizi geleceğe hazırlamanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.