Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Discontinued

001624
+E8-MCS

Eaton Moeller® series MCS Pipe fitting, cutting ring

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Accessory Tube Fitting
Catalog Number
001624
EAN
4015080016243
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
43 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.16 kg
Certifications
CSA
CSA Class No.: 3211-06
CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
Catalog Notes
Article no. for ordering with basic unit
Model Code
+E8-MCS

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

General information

Accessory/spare part type
Connection technique
Product category
Accessories
Type
Compression fitting

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015