Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

008262
T0-4-8343/EA/SVB-SW

Eaton Moeller® series T0 Ana şalter, T0, 20 A, gömme montaj, 4 kontak ünitesi(leri), 7 kutuplu, DURDURMA fonksiyonu, Siyah döner kurma kolu ve kilit halkası içerir

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T0 Ana şalter
Katalog Numarası
008262
EAN
4015080082620
Ürün Uzunluğu/Derinliği
130 mm
Ürün Yüksekliği
74 mm
Ürün Genişliği
65 mm
Ürün Ağırlığı
0.166 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-3
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA-C22.2 No. 94
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
UL File No.: E36332
CSA
CSA Class No.: 3211-05
UL
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
T0-4-8343/EA/SVB-SW

Özellikler
Bakım-/servis anahtarı versiyonu
Ana şalter olarak kullanılan model
Takılı:
Siyah döner kol ve kilitleme halkası
Fonksiyonlar
Kilitlenebilir
DURMA fonksiyonu
Kutup Sayısı
7

General

Koruma sınıfı
NEMA 12
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
Kullanım ömrü, mekanik
400.000 çalışma
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Kontak ünitesi sayısı
4
Çalışma frekansı
1200 çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Ana şalter
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, Kontaklar arası, EN 61140'a göre
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10d değerleri, EN ISO 13849-1, tablo C.1 uyarınca
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Şunun için uygun:
Önden montajlı merkez
Linye devreleri, motorun bağlantısının kesilmesine uygun, (UL/CSA)
Anahtarlama açısı
90 °

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Terminal kapasitesi
2 x (0,75 - 2,5) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
1 x (0,75 - 2,5) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
2 x (1 - 2,5) mm², tek telli veya çok telli
18 - 14 AWG, yüksüklü tek telli veya esnek
1 x (1 - 2,5) mm², tek telli veya çok telli
Vida boyutu
M3.5, Terminal vidası
Sıkma torku
1 Nm, vidalı terminaller
8,8 lb-in, vidalı terminaller

Electrical rating

220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
100 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
110 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
80 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
60 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
11.5 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
11.5 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
9 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4.9 A
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
13.3 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
13.3 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
13.3 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
7.6 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
10 A
DC-13’te anma çalışma akımı (le), kontrol anahtarları L/R = 50 ms
10 A
DC-21, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1 A
DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
DC-23A, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
AC-3, 220/230 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
20 A
AC-3, 380/400 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
20 A
AC-3, 500 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
15.6 A
AC-3, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
8.5 A
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
5.5 kW
380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
7.5 kW
500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
7.5 kW
690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
5.5 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
20 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maksimum. kesit için belirtilmiştir

Short-circuit rating

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
6 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
0,32 kA
320 A, Kontaklar, 1 saniye
Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (yüksek hata)
20 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre koruma değeri
20 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Switching capacity

Yük değeri
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 25 görev faktörü)
1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 60 görev faktörü)
1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü)
DC-21A, 240 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı
2
DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 240 V’de seri kontak sayısı
5
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
16 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10 A, IU, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA)
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
130 A
Seri kontak çifti başına gerilim
60 V

Motor rating

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.5 HP
200/208 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1.5 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP

Contacts

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Actuator

Aktüatör rengi
Siyah
Aktüatör tipi
Kapı kuplajlı döner mekanizma

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.6 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
20 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015