Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

009394
T0-1-8001/XZ

Eaton Moeller® series T0 Control switch, Contacts: 1, 20 A, front plate: 0-1-0-1, 90 °, rear mounting, Basic switch

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series T0 Control switch
Catalog Number
009394
EAN
4015080093947
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
48 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
CE
Model Code
T0-1-8001/XZ

Features & functions

Fitted with:
0 (off) position
Functions
Measuring between phase and N-neutral possible

Genel Bilgiler

Degree of protection
IP65
NEMA 2

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.