Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

010808
Model Kodu: TM-2-8177/E

Eaton Moeller® series TM Yaylı şalter, TM, 10 A, gömme montaj, 2 kontak ünitesi, Kontaklar: 4, 60°, anlık/kesintisiz, 0 (Kapalı) konumu içerir, her iki yönden yaylı dönüş içerir, BAŞLAT>1-0-2<START, Design number 8177>

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series TM İzoleli kutu
Katalog Numarası
010808
EAN
4015080108085
Ürün Uzunluğu/Derinliği
74 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.04 kg
Sertifikasyonlar
CSA-C22.2 No. 94
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-3
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947
UL 508
UL
CSA
IEC/EN 60947-5-1
Model Kodu
TM-2-8177/E

Aktuatör

Aktüatör fonksiyonu
kalıcı/geçici
Her iki yönden yaylı
0 (Kapalı) konumuyla
Aktüatör tipi
Mandal
Şalter konumu sayısı
5

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30'e göre
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
Kontak sayısı
4

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
UV direnci yalnızca koruyucu kalkanla birlikte sağlanır.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.15 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
10 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
500 V
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
Kesintisiz anma akımı (Iu)
10 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir.

Features & functions

Takılı:
0 (off) pozisyonu
Siyah renk mandal (kavrama yeri) ve ön plaka
Yazı
" BAŞLAT>1-0-2
Kutup Sayısı
İki kutuplu

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP65
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
NEMA 12
Kullanım ömrü, mekanik
1.000.000 çalışma
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Montaj konumu
Gerektiğinde
Kontak ünitesi sayısı
2
Çalışma frekansı
1200 çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontrol anahtarları
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şunun için uygun:
Önden montaj
Anahtarlama açısı
60 °
Tip
Yaylı şalter

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.33 HP
115/120 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
0.75 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.75 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
1 HP
277 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.75 HP

Kısa devre değeri

Kısa devre koruma değeri
10 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10A, IU, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A300 (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
10 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M2.5, vidalı terminal
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x 1,0 mm², DIN 46228 standardında yüksükler
1 x 1,0 mm², DIN 46228 standardında yüksükler
Terminal kapasitesi (esnek)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Terminal kapasitesi (yekpare/yüksüklü esnek AWG)
14
Terminal kapasitesi (yekpare/çok telli)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Sıkma torku
3,5 lb-in, vidalı terminaller
0,4 Nm, vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar