Eaton Moeller® series T0 Adım şalteri, 20 A, gömme montaj, 3 kontak ünitesi, Kontaklar: 6, 45 °, kalıcı, 0 (Kapalı) konumu içerir, 0-2, Tasarım numarası: 15069
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series T0 Adım şalteri
|
| Katalog Numarası |
012897
|
| EAN |
4015080128977
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
95 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
48 mm
|
| Ürün Genişliği |
48 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.127 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94 UL 60947-4-1 UL IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 UL File No.: E36332 CE IEC/EN 60204 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947-3 CSA |
| Katalog Notları |
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
|
| Model Kodu |
T0-3-15069/E
|
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Takılı: |
Siyah başparmak kavrama yeri ve ön plaka
0 (off) pozisyonu |
| Yazı |
0-2
|
| Kutup Sayısı |
3
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 1
IP65 NEMA 12 |
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP65
NEMA 12 |
| Kullanım ömrü, mekanik |
400.000 çalışma
|
| Model |
Açma/kapama şalteri
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva altı montajlı
|
| Montaj konumu |
gerektiğinde
|
| Kontak ünitesi sayısı |
3
|
| Çalışma frekansı |
1200 operasyon/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün Kategorisi |
Kontrol şalterleri
|
| Ürün Kategorisi |
Kontrol şalterleri
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| Güvenli izolasyon |
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
|
| Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1) |
B10 d değerleri EN ISO 13849-1 başına
|
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, motorun bağlantısının kesilmesine uygun, (UL/CSA)
Önden montaj |
| Anahtarlama açısı |
45 °
|
| Tip |
Adım şalteri
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78’e göre |
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², DIN 46228 standardında yüksükler
1 x (0,75 - 2,5) mm², DIN 46228 standardında yüksükler |
| Terminal kapasitesi (yekpare/yüksüklü esnek AWG) |
18 - 14
|
| Terminal kapasitesi (yekpare/çok telli) |
2 x (1 - 2.5) mm²
1 x (1 - 2.5) mm² |
| Vida boyutu |
M3.5, vidalı terminal
|
| Sıkma torku |
1 Nm, vidalı terminaller
8,8 lb-in, vidalı terminaller |
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
100 A
|
| 400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
110 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
80 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
60 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
AC-3'te 20 A, 230 V yıldız üçgen
AC-3'te 15,6 A, 500 V yıldız üçgen AC-3'te 8,5 A, 690 V yıldız üçgen AC-3'te 20 A, 400 V yıldız üçgen |
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
11.5 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
11.5 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
9 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
4.9 A
|
| AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
20 A
|
| AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
13.3 A
|
| AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
13.3 A
|
| AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
13.3 A
|
| AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie) |
7.6 A
|
| DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms |
10 A
|
| DC-13’te anma çalışma akımı (le), kontrol anahtarları L/R = 50 ms |
10 A
|
| DC-21, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
1 A
|
| DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
10 A
|
| DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
10 A
|
| DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
10 A
|
| DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
5 A
|
| DC-23A, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
5 A
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
4 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
5.5 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
4 kW
|
| AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3 kW
|
| AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
5.5 kW
|
| AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
7.5 kW
|
| AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
5.5 kW
|
| 220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
5.5 kW
|
| 380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
7.5 kW
|
| 500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
7.5 kW
|
| 690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
5.5 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
20 A
|
| Kesintisiz akım |
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
6 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw) |
320 A, Kontaklar, 1 saniye
|
| Kısa devre akım değeri (temel değer) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (yüksek hata) |
20 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre koruma değeri |
20 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Yük değeri |
1,6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %40 görev faktörü)
1,3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %60 görev faktörü) 2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %25 görev faktörü) |
| DC-21A, 240 V’de seri kontak sayısı |
1
|
| DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı |
1
|
| DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı |
2
|
| DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı |
3
|
| DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı |
3
|
| DC-23A, 240 V’de seri kontak sayısı |
5
|
| Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım) |
16 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım) |
10A, IU, (UL/CSA)
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi) |
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA) |
| 690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3) |
130 A
|
| Seri kontak çifti başına gerilim |
60 V
|
| 115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
0.5 HP
|
| 200/208 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
1 HP
|
| 200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
3 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
1.5 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
3 HP
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
7.5 HP
|
| 575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
7.5 HP
|
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC, 10 mA'da)
|
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı |
6
|
| Aktüatör fonksiyonu |
0 (Kapalı) konumuyla
Sürekli (Kesintisiz) |
| Aktüatör tipi |
Kısa mandal
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0.6 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
20 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|