Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

013446
T0-3-8228/XZ

Eaton Moeller® series T0 Enversör şalter, 20 A, arkadan montaj, Temel şalter, 3 kontak ünitesi, Kontaklar: 5, 45°, Tasarım numarası: 8228

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T0 Enversör şalter
Katalog Numarası
013446
EAN
4015080134466
Ürün Uzunluğu/Derinliği
67 mm
Ürün Yüksekliği
48 mm
Ürün Genişliği
48 mm
Ürün Ağırlığı
0.119 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
T0-3-8228/XZ

Aktuatör

Aktüatör tipi
Kısa mandal

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Kontak sayısı
5

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
UV direnci yalnızca koruyucu kalkanla birlikte sağlanır.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Elektrik Değeri

AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
11.5 A
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
20 A

Features & functions

Mahfaza malzemesi
Plastik
Takılı:
0 (kapalı) konumu
0 konumunda geri çekilme
Kutup Sayısı
3

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP65
NEMA 1
NEMA 12
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65
NEMA 12
Model
Enversör şalter
Montaj Yöntemi
Arkadan montaj
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Kontak ünitesi sayısı
3
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Şunun için uygun:
Zemine montaj
Ara montaj
Önden montaj
Anahtarlama açısı
45 °
Tip
Ters çevirme anahtarı

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.