Eaton Moeller® series T0 Açma-Kapatma şalteri, 20 A, arkadan montaj, Temel şalter, 4 kontak ünitesi(leri), 6 kutuplu, 1 N/A, 1 N/K
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series T0 Açma-Kapatma şalteri
|
| Katalog Numarası |
013760
|
| EAN |
4015080137603
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
77 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
48 mm
|
| Ürün Genişliği |
48 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.142 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE
|
| Model Kodu |
T0-4-15682/XZ
|
| Aktüatör rengi |
Siyah
|
| Aktüatör tipi |
Kısa mandal
|
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
5.5 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
5.5 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
690 V
|
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
20 A
|
| Kutup Sayısı |
Altı kutuplu
|
| Koruma sınıfı |
NEMA Diğer
|
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP00
|
| Şunun için uygun: |
Zemine montaj
Ara montaj |
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
6 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw) |
0,32 kA
|