Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

013785
T0-4-15951/XZ

Eaton Moeller® series T0 Kontrol şalteri, Kontaklar: 7, 20 A, 90 °, arkadan montaj, Temel şalter

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T0 Kontrol şalteri
Katalog Numarası
013785
EAN
4015080137856
Ürün Uzunluğu/Derinliği
77 mm
Ürün Yüksekliği
48 mm
Ürün Genişliği
48 mm
Ürün Ağırlığı
0.142 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
T0-4-15951/XZ

Aktuatör

Aktüatör tipi
Kısa mandal

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Elektrik Değeri

AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
11.5 A
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
Kesintisiz anma akımı (Iu)
20 A

Features & functions

Mahfaza malzemesi
Plastik
Takılı:
0 (off) pozisyonu
Kutup Sayısı
İki kutuplu

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65
NEMA 12
Model
Açma/kapama şalteri
Şunun için uygun:
Zemine montaj
Ara montaj
Önden montaj

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.