Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

015302
Model Kodu: T0-6-126/Z

Eaton Moeller® series T0 Yıldız üçgen şalter, 20 A, arkadan montaj, 6 kontak ünitesi, Kontaklar: 11, 60 °, kalıcı, 0 (Kapalı) konumu içerir, 0-Y-D, Tasarım Numarası: 126

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T0 Yıldız üçgen şalter
Katalog Numarası
015302
EAN
4015080153023
Ürün Uzunluğu/Derinliği
166 mm
Ürün Yüksekliği
48 mm
Ürün Genişliği
48 mm
Ürün Ağırlığı
0.235 kg
Sertifikasyonlar
CSA Class No.: 3211-05
UL
VDE 0660
CE
CSA
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60204
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-3
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 94
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
T0-6-126/Z

Features & Functions

Mahfaza malzemesi
Plastik
Takılı:
0 (off) pozisyonu
Siyah başparmak kavrama yeri ve ön plaka
Yazı
0-Y-D
Kutup Sayısı
3

General information

Koruma sınıfı
NEMA 1
NEMA 12
IP65
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65
NEMA 12
Kullanım ömrü, mekanik
400.000 çalışma
Model
Yıldız-üçgen şalter
Montaj Yöntemi
Arkadan montaj
Montaj konumu
gerektiğinde
Kontak ünitesi sayısı
6
Çalışma frekansı
1200 operasyon/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Kontrol şalterleri
Ürün Kategorisi
Kontrol şalterleri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10 d değerleri EN ISO 13849-1 başına
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Şunun için uygun:
Ara montaj
Zemine montaj
Linye devreleri, motorun bağlantısının kesilmesine uygun, (UL/CSA)
Önden montaj
Anahtarlama açısı
60 °
Tip
Yıldız-üçgen şalter

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78’e göre

Terminal capacities

Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,75 - 2,5) mm², DIN 46228 standardında yüksükler
1 x (0,75 - 2,5) mm², DIN 46228 standardında yüksükler
Terminal kapasitesi (yekpare/yüksüklü esnek AWG)
18 - 14
Terminal kapasitesi (yekpare/çok telli)
2 x (1 - 2.5) mm²
1 x (1 - 2.5) mm²
Vida boyutu
M3.5, vidalı terminal
Sıkma torku
1 Nm, vidalı terminaller
8,8 lb-in, vidalı terminaller

Electrical rating

220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
100 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
110 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
80 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
60 A
Anma çalışma akımı (Ie)
AC-3'te 15,6 A, 500 V yıldız üçgen
AC-3'te 20 A, 400 V yıldız üçgen
AC-3'te 20 A, 230 V yıldız üçgen
AC-3'te 8,5 A, 690 V yıldız üçgen
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
11.5 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
11.5 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
9 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4.9 A
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
13.3 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
13.3 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
13.3 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
7.6 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
10 A
DC-13’te anma çalışma akımı (le), kontrol anahtarları L/R = 50 ms
10 A
DC-21, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1 A
DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
DC-23A, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
5.5 kW
380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
7.5 kW
500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
7.5 kW
690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
5.5 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
20 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir

Short-circuit rating

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
6 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
320 A, Kontaklar, 1 saniye
Kısa devre akım değeri (temel değer)
50 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (yüksek hata)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
20 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre koruma değeri
20 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Switching capacity

Yük değeri
1,6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %40 görev faktörü)
1,3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %60 görev faktörü)
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %25 görev faktörü)
DC-21A, 240 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı
2
DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 240 V’de seri kontak sayısı
5
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
16 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10A, IU, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
P300 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
130 A
Seri kontak çifti başına gerilim
60 V

Motor rating

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.5 HP
200/208 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1.5 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP

Contacts

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC, 10 mA'da)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Kontak sayısı
11

Actuator

Aktüatör fonksiyonu
Sürekli (Kesintisiz)
0 (Kapalı) konumuyla
Aktüatör tipi
Kısa mandal

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.6 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
20 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar