Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

016747
T3-1-102/EA/SVB-SW

Eaton Moeller® series T3 Ana şalter, T3, 32 A, gömme montaj, 1 kontak ünitesi, 2 kutuplu, DURDURMA fonksiyonu, siyah döner kurma kolu ve kilit halkası, 0 (Kapalı) konumunda kilitlenebilir

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T3 Ana şalter
Katalog Numarası
016747
EAN
4015080167471
Ürün Uzunluğu/Derinliği
104 mm
Ürün Yüksekliği
74 mm
Ürün Genişliği
65 mm
Ürün Ağırlığı
0.168 kg
Sertifikasyonlar
CSA-C22.2 No. 94
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-3
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL
UL 60947-4-1
VDE 0660
UL File No.: E36332
CE
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60204
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
T3-1-102/EA/SVB-SW

Aktuatör

Aktüatör rengi
Siyah
Aktüatör tipi
Kapı kuplajlı döner mekanizma

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1.1 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
32 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
260 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
260 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
240 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
170 A
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
26.4 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
17 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
23.7 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
23.7 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
23.7 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
14.7 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
25 A
DC-13’te anma çalışma akımı (le), kontrol anahtarları L/R = 50 ms
20 A
DC-21, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1 A
DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
DC-23A, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-3, 220/230 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
32 A
AC-3, 380/400 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
32 A
AC-3, 500 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
32 A
AC-3, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
25.5 A
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
7.5 kW
380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
15 kW
500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
18.5 kW
690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
22 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
32 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maksimum. kesit için belirtilmiştir

Features & functions

Özellikler
Ana şalter olarak kullanılan model
Bakım-/servis anahtarı versiyonu
Takılı:
Siyah döner kol ve kilitleme halkası
Fonksiyonlar
Kilitlenebilir
DURMA fonksiyonu
Kilitleme olanağı
0 (Kapalı) konumda kilitlenebilir
Kutup Sayısı
İki kutuplu

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
NEMA 12
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
Kullanım ömrü, mekanik
500.000 çalışma
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Kontak ünitesi sayısı
1
Çalışma frekansı
1200 operasyon/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Ana şalter
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, Kontaklar arası, EN 61140'a göre
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10d değerleri, EN ISO 13849-1, tablo C.1 uyarınca
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Şunun için uygun:
Önden montajlı merkez
Linye devreleri, motorun bağlantısının kesilmesine uygun, (UL/CSA)
Anahtarlama açısı
90 °

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1.5 HP
200/208 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
3 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
1 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
0,65 kA
650 A, Kontaklar, 1 saniye
Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (yüksek hata)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre koruma değeri
35 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Anahtarlama Kapasitesi

Yük değeri
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 25 görev faktörü)
1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 60 görev faktörü)
1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü)
DC-21A, 240 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 240 V’de seri kontak sayısı
5
DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı
2
DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı
3
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
320 A
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10A, IU, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
25 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
Seri kontak çifti başına gerilim
60 V

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M4, vidalı terminal
Terminal kapasitesi
1 x (0,75 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
2 x (1 - 6) mm², tek telli veya çok telli
2 x (0,75 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
1 x (1 - 6) mm², tek telli veya çok telli
14 - 10 AWG, yüksüklü tek telli veya esnek
Sıkma torku
1,6 Nm, vidalı terminaller
17,7 lb-in, vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar