Eaton Moeller® series T3 Enversör anahtar, 32 A, arkadan montaj, Temel şalter, 3 kontak ünitesi, Kontaklar: 6, 45°, Tasarım numarası 8451
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series T3 Enversör pako şalter
|
| Katalog Numarası |
020033
|
| EAN |
4015080200338
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
74 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
54 mm
|
| Ürün Genişliği |
61 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.195 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE
|
| Model Kodu |
T3-3-8451/XZ
|
| Aktüatör tipi |
Kısa mandal
|
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
23.7 A
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
12 kW
|
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
32 A
|
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Takılı: |
0 (off) pozisyonu
|
| Kutup Sayısı |
Altı kutuplu
|
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP00
NEMA Diğer |
| Model |
Kutup anahtarı
|
| Şunun için uygun: |
Zemine montaj
Ara montaj Önden montaj |