Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Discontinued

025422
L25LF-GN

Eaton Moeller® series RMQ16 Lens, indicator light, flat, green

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Lens
Catalog Number
025422
EAN
4015080254225
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
0.002 kg
Compliances
CE
Model Code
L25LF-GN

Haberleşme

Connection to SmartWire-DT
No

Tasarım Doğrulaması

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Design
Flat
Fitted with:
Customized inscription using the Label Editor
Lens color
Green

Genel Bilgiler

Type
Lenses for indicator lights
Product category
Accessories

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015