Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

031883
ETR4-11-W

Eaton Moeller® series ETR4 zaman rölesi, 1W, 0.05 saniye - 60 saat, çekmede gecikmeli, 400VAC

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series ETR4 Zaman rölesi
Katalog Numarası
031883
EAN
4015080318835
Ürün Uzunluğu/Derinliği
103 mm
Ürün Yüksekliği
83 mm
Ürün Genişliği
23 mm
Ürün Ağırlığı
0.107 kg
Sertifikasyonlar
VDE 0435
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-4-3
Standard IEC/EN 61812
Model Kodu
ETR4-11-W

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
45 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-45 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1.4 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
6 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0.5 W

Elektrik Değeri

Yardımcı kontakların konvansiyonel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
6 A
Şebeke gerilim toleransı
400 V AC (50/60 Hz’de)
Anma akımı
3 A
Anma kesme kapasitesi
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
3 A at AC-15 (cos ϕ = 0.3 220 V)
3 A at AC-14 (cos ϕ = 0.3 440 V)
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
600 V
Anma kapama kapasitesi
48 A (AC-14 cos ϕ = 0,3 400 V)
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
50 A (AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V)
Anma çalışma akımı (Ie)
DC 11’de 1.5 A, 24 V
AC-14’de 3 A, 380 V 400 V 415 V
AC-15’de 3 A, 380 V 400 V 415 V
AC-15’de 3 A, 220 V 230 V 240 V
AC-14’de 3 A, 440 V
1,2 A DC-11’de, L/R maks. 50 ms
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
440 V
Güvenli izolasyon
250 V AC, Bobin ile yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre
250 V AC, Yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre
Kısa devre koruma değeri
Maksimum 6 A gG/gL, sigorta, Kaynaksız, Kontaklar
Max. 6 A gG/gL, Fuse, Short-circuit rating without welding, Contacts

Elektromanyetik Uyumluluk

Hava deşarjı
8 kV
Anlık darbe
IEC/EN 61000-4-4'e uygun
2 kV, Besleme kablosu
1 kV, Sinyal kablosu
Kontak deşarjı
6 kV
Elektromanyetik alanlar
2,0'da 1 V/m - 2,7 GHz (IEC EN 61000-4-3'e göre)
80 - 1000 MHz’de 10 V/m (IEC EN 61000-4-3 standardına uygun)
1,4'de 3 V/m - 2 GHz (IEC EN 61000-4-3'e göre)
Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık
10 V (IEC/EN 61000-4-6’ya göre)
Radyo girişim sınıfı
B Sınıfı (EN 55011, ışınımlı)
B sınıfı (EN 55011, iletilen)
Darbe değeri
IEC/EN 61000-4-5'e göre, güç darbeleri (Aşırı Gerilim), EMC
4 kV, asimetrik, güç darbeleri (Darbe gerilimi), Elektromanyetik uyumluluk
2 kV, simetrik, güç darbeleri (Darbe gerilimi), Elektromanyetik uyumluluk

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Fonksiyonlar
Çekmede gecikmeli
Enerji kesilmesinde gecikme
Sabit zamanlama işlevi

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
Terminaller IP20
IP20
Kullanım ömrü, mekanik
30.000.000 Çalışma (AC bobinli)
30.000.000 Çalışma (DC bobinli)
Montaj konumu
gerektiğinde
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
1
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
2
Ürün kategorisi
ETR4 zaman röleleri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Şok direnci
4 g, Kontak oluşturun, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Şunun için uygun:
DIN rayı (top-hat ray) montajı.
Terminal kapasitesi
1 x (20 - 14) AWG, katı veya çok telli
1 x (0,5 - 2,5) mm², sağlam
1 x (0,5 - 2,5) mm², yüksüklü esnek
2 x (0,5 - 1,5) mm², sağlam
2 x (0,5 - 1,5) mm², yüksüklü esnek
Zaman aralığı - maks
360000 s
Zaman aralığı - min
0.05 s
Tip
Zaman rölesi
Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

Komut süresi
50 ms, AC
Kontak konum değiştirme süresi
4 ms
Görev faktörü
% 100
Çalışma frekansı
4000 Çalışma/saat
Çekme gerilimi
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Güç tüketimi
0,5 VA AC’de (Tutma gücü)
0,5 VA AC’de (Çekme gücü)
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
400 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
400 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
400 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
400 V
Geri kazanım süresi
70 ms (% 100 yavaşlık ardından)
Tekrarlama doğruluğu
≤ % 0.5 (sapma)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015