Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

031888
ETR4-70-A

Eaton Moeller® series ETR4 zaman rölesi, 2W, 0.05 saniye - 100 saat, çok fonksiyonlu, 24-240VAC/DC, gerilim ölçer bağlantısı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series ETR4 Zaman rölesi
Katalog Numarası
031888
EAN
4015080318880
Ürün Uzunluğu/Derinliği
103 mm
Ürün Yüksekliği
83 mm
Ürün Genişliği
23 mm
Ürün Ağırlığı
0.141 kg
Sertifikasyonlar
VDE 0435
CSA-22.2 No. 14
CE
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL 508
IEC/EN 61812-1
Standard IEC/EN 61812
UL
IEC/EN 60947-5-1
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 61000-4-3
IEC/EN 61000-4-2
Model Kodu
ETR4-70-A

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
45 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
45 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1.4 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
6 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
1.8 W

Elektrik Değeri

Yardımcı kontakların konvansiyonel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
6 A
Şebeke gerilim toleransı
24 - 240 V AC (50/60 Hz’de)
24 – 240 V DC
Anma akımı
3 A
Anma kesme kapasitesi
3 A at AC-15 (cos ϕ = 0.3 220 V)
3 A at AC-14 (cos ϕ = 0.3 440 V)
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
Anma kapama kapasitesi
48 A (AC-14 cos ϕ = 0,3 400 V)
50 A (AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V)
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
Anma çalışma akımı (Ie)
AC-14’de 3 A, 380 V 400 V 415 V
AC-15’de 3 A, 220 V 230 V 240 V
1,2 A DC-11’de, L/R maks. 50 ms
AC-15’te 3 A, 380 V 400 V 415 V
DC 11’de 1.5 A, 24 V
AC-14’de 3 A, 440 V
AC-14’de 3 A, 300 V (N/K)
AC-15’te 3 A, 300 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
440 V
Güvenli izolasyon
250 V AC, Yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre
250 V AC, Bobin ile yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre
Kısa devre koruma değeri
Max. 6 A gG/gL, Fuse, Short-circuit rating without welding, Contacts
Maksimum. 6 A gG/gL, sigorta, Kaynaksız, Kontaklar

Elektromanyetik Uyumluluk

Hava deşarjı
8 kV
Anlık darbe
IEC/EN 61000-4-4’e göre
2 kV, Besleme kablosu
1 kV, Sinyal kablosu
Kontak deşarjı
6 kV
Elektromanyetik alanlar
3 V/m 1.4 - 2 GHz’de (IEC EN 61000-4-3’e göre)
80 - 1000 MHz’de 10 V/m (IEC EN 61000-4-3 standardına uygun)
1 V/m 2.0 - 2,7 GHz’de (IEC EN 61000-4-3’e göre)
Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık
10 V (IEC/EN 61000-4-6’ya göre)
Radyo girişim sınıfı
B Sınıfı (EN 55011, ışınımlı)
B sınıfı (EN 55011, iletilen)
Darbe değeri
2 kV, simetrik, güç darbeleri (Darbe gerilimi), Elektromanyetik uyumluluk
IEC/EN 61000-4-5’e uygun olarak, güç darbeleri (gerilim darbesi), elektromanyetik uyumluluk
4 kV, asimetrik, güç darbeleri (Darbe gerilimi), Elektromanyetik uyumluluk

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Takılı:
Potansiyometre bağlantısı (10 kΩ)
Fonksiyonlar
Uzaktan çalışma mümkündür
Enerjilendirmeyle tetiklenen kontak
Enerjinin kesilmesinde gecikme
Gecikmeli enerji verme
Yanıp sönme, duraklamayla başlatma, sabit süre
Darbe biçimlendiriliyor
Yanıp sönme, darbe başlatma
Yanıp sönme, darbeyle başlatma, sabit süre
Enerji kesintisiyle tetiklenen kontak
Saat fonksiyonu, darbeyle başlatma, değişken
Çekme ve Kapatma gecikmeli
Darbe oluşturuluyor
Çok fonksiyonlu
Ayarlanabilir zamanlama fonksiyonu
Saat işlevi, duraklatma ile başlayarak, değişken
Çekmede gecikmeli
Çıkışlar, tersinebilir gecikmeli/gecikmesiz
Gecikmesiz
Darbe oluşturma

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
Terminaller: IP20
IP20
Kullanım ömrü, mekanik
30.000.000 Çalışma (DC çalışan)
30.000.000 Çalışma (AC çalışan)
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
2
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
2
Ürün kategorisi
ETR4 zaman röleleri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
6000 V AC
Şok direnci
4 g, Kontak oluşturun, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Şunun için uygun:
DIN rayı (silindir şapka rayı) montajı
Terminal kapasitesi
1 x (20 - 14) AWG, katı veya çok telli
1 x (0,5 - 2,5) mm², yüksüklü esnek
1 x (0,5 - 2,5) mm², sağlam
2 x (0,5 - 1,5) mm², sağlam
2 x (0,5 - 1,5) mm², yüksüklü esnek
Zaman aralığı - maks
360000 s
Zaman aralığı - min
0.05 s
Tip
Zaman rölesi
Gerilim Tipi
AC/DC

Mıknatıs sistemi

Komut süresi
50 ms, AC
30 ms, DC
Kontak konum değiştirme süresi
4 ms
Görev faktörü
% 100
Çalışma frekansı
4000 Çalışma/saat
Çekme gerilimi
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,1 V DC x Uc
Güç tüketimi
2 VA AC’de (Çekme gücü)
2 VA AC’de (Tutma gücü)
1,8 W DC’de (Tutma gücü)
1,8 W DC’de (Çekme gücü)
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
24 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
24 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
24 V
Geri kazanım süresi
70 ms (% 100 yavaşlık ardından)
Tekrarlama doğruluğu
≤ % 0.5 (sapma)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015