Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Discontinued

033990
R1/4"-MCSN

Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange, 1/4 inch

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange
Catalog Number
033990
EAN
4015080339908
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
40 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-06
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-CC22.2 No. 14
Model Code
R1/4"-MCSN

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Genel Bilgiler

Accessory/spare part type
Connection technique
Product category
Accessories
Type
Pressure pipe flange

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015