Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

034121
CU12X5

Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Bakır bara, 12x5x1500mm, kalaylı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect SASY 60i copper busbar flat
Katalog Numarası
034121
EAN
4015080341215
Ürün Uzunluğu/Derinliği
1500 mm
Ürün Yüksekliği
5 mm
Ürün Genişliği
12 mm
Ürün Ağırlığı
0.81 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
EN 13061
Model Kodu
CU12X5

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Düz bara
Düz baralar sistemi
Hazırlanan mahfaza
Diğer Özellikler
Düz bakır baralar
Şununla birlikte kullanılır
SH0165/2
60 mm'lik sistem
Düz baralar için sistem
Genel pano aksesuarı
Kompakt sistem
Pano imalatı aksesuarı
Modüler Bara Sistemi

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Düz bakır baralar
Model
Düz
Anma akımı
160 A
Tip
  • 60 mm'lik sistem
  • Pano imalatı aksesuarı
  • Kompakt sistem
  • Genel pano aksesuarı
  • Modüler Bara Sistemi
  • Düz baralar için sistem

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
160 A
Bara kesintisiz anma akımı (Iu)
450 kA (30 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)
200 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)
320 kA (12 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)
630 A (30 x 10 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)
360 A (12 x 10 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)
520 A (20 x 10 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)

Technical data - mechanical

Bara merkezleri arasındaki mesafe
60 mm
Malzeme
Bakır, kalaylı
Yüzey kaplaması
Kalaylı
Yüzey koruması
Kalaylı
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.