Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

040949

Eaton Moeller® series MCS Cutting ring, pipe fitting

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Accessory Tube Fitting
Catalog Number
040949
EAN
4015080409496
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.16 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-06
CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
CSA
Catalog Notes
Article no. when ordered separately
Model Code
E8-MCS

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Genel Bilgiler

Accessory/spare part type
Connection technique
Product category
Accessories
Type
Compression fitting

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015