Eaton Moeller® series T3 Çoklu hızlı şalterlar, T3, 32 A, gömme montaj, 4 Kontak ünitesi(leri), Kontaklar: 8, 60 °, kalıcı, 0 konumlu, 1-0-2, tasarım numarası 8441
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series T3 Çoklu hızlı şalter
|
| Katalog Numarası |
042879
|
| EAN |
4015080428794
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
114 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
54 mm
|
| Ürün Genişliği |
61 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.252 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947 UL CSA Class No.: 3211-05 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60204 CE CSA File No.: 012528 UL File No.: E36332 CSA IEC/EN 60947-3 VDE 0660 |
| Katalog Notları |
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
|
| Model Kodu |
T3-4-8441/E
|
| Aktüatör fonksiyonu |
Kalıcı (buton kafası)
0 (Kapalı) konumuyla |
| Aktüatör tipi |
Kısa mandal
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
|
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı |
8
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
1.1 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
32 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
260 A
|
| 400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
260 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
240 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
170 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
32 A AC-3’de, 230 V star-delta
32 A AC-3’de, 500 V yıldız üçgen 25,5 A AC-3’de, 690 V yıldız üçgen 32 A AC-3’de, 400 V yıldız üçgen |
| AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
32 A
|
| AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
32 A
|
| AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
32 A
|
| AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
26.4 A
|
| AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie) |
17 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
23.7 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
23.7 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
23.7 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
14.7 A
|
| DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms |
25 A
|
| DC-13’te anma çalışma akımı (le), kontrol anahtarları L/R = 50 ms |
20 A
|
| DC-21, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
1 A
|
| DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
12 A
|
| DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| DC-23A, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
5 A
|
| DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
7.5 kW
|
| AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
15 kW
|
| AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
15 kW
|
| AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
15 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
12 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
11 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
11 kW
|
| 220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
7.5 kW
|
| 380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
15 kW
|
| 500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
18.5 kW
|
| 690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
22 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
32 A
|
| Kesintisiz akım |
Kesintisiz anma akımı Iu, maksimum. kesit için belirtilmiştir
|
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Takılı: |
0 (off) pozisyonu
Siyah mandal (kavrama yeri) ve ön plaka |
| Yazı |
1-0-2
|
| Kutup Sayısı |
3
|
| Anahtar işlev tipi |
Bir dişli sargı, 2 hız
|
| Koruma sınıfı |
IP65
NEMA 12 NEMA 1 |
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP65
NEMA 12 |
| Kullanım ömrü, mekanik |
500.000 çalışma
|
| Model |
Dahlender anahtarı
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Kontak ünitesi sayısı |
4
|
| Çalışma frekansı |
1200 operasyon/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün Kategorisi |
Kontrol anahtarları
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| Güvenli izolasyon |
440 V AC, Kontaklar arası, EN 61140'a göre
|
| Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1) |
B10d değerleri, EN ISO 13849-1, tablo C.1 uyarınca
|
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, motorun bağlantısının kesilmesine uygun, (UL/CSA)
Önden montaj |
| Anahtarlama açısı |
60 °
|
| Tip |
Çok hızlı şalter
|
| 115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
1.5 HP
|
| 200/208 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
3 HP
|
| 200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
3 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
3 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
3 HP
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
7.5 HP
|
| 575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
10 HP
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
1 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw) |
650 A, Kontaklar, 1 saniye
|
| Kısa devre akım değeri (temel değer) |
40 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (yüksek hata) |
40 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre koruma değeri |
35 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Yük değeri |
1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü)
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 25 görev faktörü) 1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 60 görev faktörü) |
| DC-21A, 240 V’de seri kontak sayısı |
1
|
| DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı |
3
|
| DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı |
1
|
| DC-23A, 240 V’de seri kontak sayısı |
5
|
| DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı |
2
|
| DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı |
3
|
| 690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3) |
320 A
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım) |
10A, IU, (UL/CSA)
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi) |
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım) |
25 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
|
| Seri kontak çifti başına gerilim |
60 V
|
| Vida boyutu |
M4, vidalı terminal
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
1 x (0,75 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksükler
2 x (0,75 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksükler |
| Terminal kapasitesi (yekpare/yüksüklü esnek AWG) |
14 - 10
|
| Terminal kapasitesi (yekpare/çok telli) |
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm² |
| Sıkma torku |
17,7 lb-in, vidalı terminaller
1,6 Nm, vidalı terminaller |