Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Bakır bara, 20x5x1500mm, kalaylı
| Ürün Adı |
Eaton xEffect SASY 60i copper busbar flat
|
| Katalog Numarası |
044092
|
| EAN |
4015080440925
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
1500 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
5 mm
|
| Ürün Genişliği |
20 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.34 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
EN 13061
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 504 (type tested low-voltage switchgear and controlgear assemblies) IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500 (type tested low-voltage switchgear and controlgear assemblies) |
| Model Kodu |
CU20X5
|
| Fonksiyonlar |
Düz bara
Hazırlanan mahfaza Düz baralar sistemi |
| Diğer Özellikler |
Düz bakır baralar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
SH0635/3.
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Düz bakır baralar
|
| Renk |
Çakıl grisi (RAL 7032)
|
| Model |
Düz
|
| Anma akımı |
250 A
|
| Tip |
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
35 °C
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
250 A
|
| Bara kesintisiz anma akımı (Iu) |
450 kA (30 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)
200 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C) 320 kA (12 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C) 360 A (12 x 10 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C) 520 A (20 x 10 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C) 630 A (30 x 10 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C) |
| Bara merkezleri arasındaki mesafe |
60 mm
|
| Kurulum tesisi |
İç ve dış mekanlara kurulum
|
| Malzeme |
Bakır, kalaylı
|
| Yüzey kaplaması |
Kalaylı
|
| Yüzey koruması |
Kalaylı
|
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|