Eaton Moeller® series TM Enversör pako şalter, TM, 10 A, Merkezi montaj, 3 kontak ünitesi, Kontaklar: 6, 90 °, kalıcı, 0 (Kapalı) konumu içerir, 1-0-2, Tasarım numarası: 8299
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series TM Enversör pako şalter
|
| Katalog Numarası |
045497
|
| EAN |
4015080454977
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
98 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
30 mm
|
| Ürün Genişliği |
30 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.053 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL report applies to both US and Canada
VDE 0660 CE CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E36332 UL 508 IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 94 UL IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947-3 Certified by UL for use in Canada CSA |
| Model Kodu |
TM-3-8299/EZ
|
| Aktüatör fonksiyonu |
Kalıcı (buton kafası)
0 (Kapalı) konumuyla |
| Aktüatör tipi |
Kısa mandal
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
|
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı |
6
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0.15 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
10 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
10 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
0 A
|
| AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3.3 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
500 V
|
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
10 A
|
| Kesintisiz akım |
Kesintisiz anma akımı Iu, maksimum. kesit için belirtilmiştir
|
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Takılı: |
0 (off) pozisyonu
Siyah mandal (kavrama yeri) ve ön plaka |
| Yazı |
1-0-2
|
| Kutup Sayısı |
3
|
| Koruma sınıfı |
IP65
|
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP65
NEMA 12 |
| Kullanım ömrü, mekanik |
1.000.000 çalışma
|
| Model |
Ters çevirici
|
| Montaj Yöntemi |
Merkezi montaj
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Kontak ünitesi sayısı |
3
|
| Çalışma frekansı |
1200 operasyon/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün Kategorisi |
Kontrol anahtarları
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Şunun için uygun: |
Önden montaj
|
| Anahtarlama açısı |
90 °
|
| Tip |
Enversör pako şalter
|
| 115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
0.33 HP
|
| 115/120 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
0.75 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
0.75 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
1 HP
|
| 277 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
0.75 HP
|
| Kısa devre koruma değeri |
10 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım) |
10A, IU, (UL/CSA)
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi) |
A300 (UL/CSA)
|
| Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım) |
10 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
|
| Vida boyutu |
M2.5, vidalı terminal
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
1 x 1,0 mm², DIN 46228 standardında yüksükler
2 x 1,0 mm², DIN 46228 standardında yüksükler |
| Terminal kapasitesi (esnek) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
| Terminal kapasitesi (yekpare/yüksüklü esnek AWG) |
14
|
| Terminal kapasitesi (yekpare/çok telli) |
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm² |
| Sıkma torku |
0,4 Nm, vidalı terminaller
3,5 lb-in, vidalı terminaller |