Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

047424
ZFS63-T0

Eaton Moeller® series ZFS etiketli klemens, T0’la kullanım için, T3, P1, 48 x 17 mm, "Sadece 0 konumundayken açık ana şalter" standart metniyle tescil edilmiştir., Dil: Fransızca

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series ZFS Aksesuar Etiketli klemens
Katalog Numarası
047424
EAN
4015080474241
Ürün Uzunluğu/Derinliği
48 mm
Ürün Yüksekliği
3 mm
Ürün Genişliği
17 mm
Ürün Ağırlığı
0.008 kg
Sertifikasyonlar
UL/CSA certification not required
Model Kodu
ZFS63-T0

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Features & functions

Takılı:
Yerleştirme etiketi
Etiket yuvası
Fonksiyonlar
Eklenti ön plakalar
Yazı
" INTERRUPTEUR GÉNÉRAL – N'OUVRIR QU'EN POSITION 0 "
Dil
Fransızca

Genel Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Cihaz etiketleme sistemi
Bağlantı Tipi
Soketli
Tip
Ön plakalar
Şununla birlikte kullanılır
Asma kilit takılabilme özelliğine sahip mekanizmalar için

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.