Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

051644
DILEEM-10-G(12VDC)

Eaton Moeller® series DILEEM kontaktör, 12 V DC, 3-polig, 380 V 400 V, 3 kW, Kontaklar N/O = Normalde açık= 1 N/O, Vidalı terminal, DC çalışması

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILEEM mini kontaktör
Katalog Numarası
051644
EAN
4015080516446
Ürün Uzunluğu/Derinliği
54 mm
Ürün Yüksekliği
58 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.206 kg
Sertifikasyonlar
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
UL
UL 508
Katalog Notları
Ayrıca AC-3 standardına uygun olarak da test edilmiştir.
Model Kodu
DILEEM-10-G(12VDC)

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
< 2 λ, < 100.000.000 çalışmada bir hata (Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA için)
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
40 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
16 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
19 A
Yardımcı kontakların konvansiyonel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
10 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
50 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.6 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.2 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
6.6 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
2.3 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
90 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
90 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
64 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
42 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
440 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
110 A
Anma çalışma akımı (Ie)
2,5 A 24 V’de, DC L/R ≤ 15 ms (Seri halde 1 kontakla)
2,5 A 60 V’de, DC L/R ≤ 15 ms (Seri halde 2 kontakla)
1,5 A 100 V’de, DC L/R ≤ 15 ms (Seri halde 3 kontakla)
0,5 A 220 V’de, DC L/R ≤ 15 ms (Seri halde 3 kontakla)
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
22 A
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
AC-15, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1.5 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6.6 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6.6 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6.6 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
3.5 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
3.7 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
2.9 A
DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
DC-1, 12 V’de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
DC-1, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
1.8 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3.1 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
1.1 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
1.3 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
2.3 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
2.4 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
2.2 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
2.2 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Güvenli izolasyon
300 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre
300 V AC, Bobin ile yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre
300 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140'a uygun
300 V AC, Yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre

Features & functions

Özellikler
EN 60947-5-1 ek L'ye göre pozitif çalışma kontakları, yardımcı kontak modülü dahildir
Takılı:
Yardımcı kontak
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
Motorlar ve Direnç Yükleri için Mini Kontaktörler
Koruma sınıfı
IP20
Kullanım ömrü, mekanik
20.000.000 çalışma
200.000 çalışma (240 V’de, AC-15)
150.000 Çalışma (240 V’de, DC, L/R = 50 ms: Seri halde 2 kontak 0,5 A)
Montaj konumu
Gerektiğinde (Kaidedeki A1/A2 terminal panelleriyle dikey durum haricinde)
Çalışma frekansı
9000 mekanik çalışma/sa.
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Parmakla ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Şok direnci
10 g, N/O ana kontak, Yardımcı kontak modülü içermeyen temel ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
20 g, N/O yardımcı kontak, Yardımcı kontak modülüyle temel ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/O ana kontak, Yardımcı kontak modülüyle temel ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
20 g, N/C yardımcı kontak, Yardımcı kontak modülüyle temel ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
8 g, N/O yardımcı kontak, Yardımcı kontak modülü içermeyen temel ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
Şunun için uygun:
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
Kullanım Kategorisi
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
Gerilim Tipi
DC

Mıknatıs sistemi

Ark süresi
690 V AC’de 12 ms
Anahtarlama süresi
40 - 50 ms
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V DC x Uc
Güç tüketimi
Düzeltilmiş DC gerilim veya trifaze köprü doğrultucu
2,3 VA/W DC’de (Çekme/Tutma gücü)
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
12 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
12 V
Anahtarl. süresi (AC çalşan, N/O, yard. kontak modüllü, kap. geciktirme)
70 ms
Anahtarlama süresi (DC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
35 ms
Anahtarlama süresi (DC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
26 ms
Anahtarlama süresi (DC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
25 ms
Anahtarlama süresi (DC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
15 ms

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.25 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
1.5 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
2 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
45 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre koruması
6 A gG/gL, Maks. Sigorta 500 V, Yardımcı kontaklar, Kontak yapışması içermeyen kısa devre dayanımı
10 A hızlı, Maks. Sigorta 500 V, Yardımcı kontaklar, Kontak yapışması içermeyen kısa devre dayanımı
PKZM0-4, Maksimum aşırı akımdan koruma cihazı, Yalnızca kısa devre korumalı, Yardımcı kontaklar, Kontak yapışması içermeyen kısa devre dayanımı
500 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
20 A gG/gL
500 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
10 A gG/gL

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
P300, DC ile çalışan (UL/CSA)
A600, AC ile çalışan (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
15 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M3.5, Terminal vidası
Tornavida boyutu
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminal vidası, Standart tornavida
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
8 mm
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 14
Sıkma torku
1,2 Nm, Vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015