Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

051765
DILER-31(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series DILER Yardımcı kontaktör, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, N/A = Normalde açık: 3 N/A, N/K = Normalde kapalı: 1 NK, Vidalı terminaller, AC ile çalışır

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILER Kontrol rölesi
Katalog Numarası
051765
EAN
4015080517658
Ürün Uzunluğu/Derinliği
52 mm
Ürün Yüksekliği
58 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.17 kg
Sertifikasyonlar
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL
UL File No.: E29184
EN 60947-5-1
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
VDE 0660
Model Kodu
DILER-31(110V50HZ,120V60HZ)

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Kontaklar

Kod numarası
31E
Kontrol devresinin güvenilirliği
< 2 λ, < 100.000.000 çalışmada bir hata (Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA için)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
3

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.4 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
6 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
1.8 W

Elektrik Değeri

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
Anma çalışma akımı (Ie)
2,5 A 24 V’de, DC L/R ≤ 15 ms (Seri halde 1 kontakla)
1,5 A 110 V’de, DC L/R ≤ 15 ms (Seri halde 3 kontakla)
0,5 A 220 V’de, DC L/R ≤ 15 ms (Seri halde 3 kontakla)
2,5 A 60 V’de, DC L/R ≤ 15 ms (Seri halde 2 kontakla)
10 A
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
AC-15, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1.5 A
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
600 V
Güvenli izolasyon
300 V AC, Yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre
300 V AC, Bobin ile yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre

Features & functions

Özellikler
EN 60947-5-1 ek L'ye göre pozitif çalışma kontakları, yardımcı kontak modülü dahildir
Takılı:
Kilitli karşıt kontaklar

Genel Bilgiler

Uygulama
Kontaktör röleleri
Koruma sınıfı
IP20
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
Montaj Yöntemi
DIN ray/vida
Montaj konumu
Gerektiğinde (Kaidedeki A1/A2 terminal panelleriyle dikey durum haricinde)
Çalışma frekansı
9000 Çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
DILER mini kontaktörler
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Şok direnci
10 g, N/O yardımcı kontak, Yardımcı kontak modülüyle temel ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
8 g, N/C yardımcı kontak, Yardımcı kontak modülüyle temel ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Gerilim toleransı - tek gerilim bobini 50 Hz ve çift gerilim bobini 50 Hz, 60 Hz)
0,85 - 1,1 V AC x Uc (Gerilim toleransı - çift frekans bobini 50/60 Hz)
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
25 VA, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
25 VA, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
1,3 W, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz
4,6 VA, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
1,3 W, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
110 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
110 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
120 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
120 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
21 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
14 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
18 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
8 ms
Anahtarl. süresi (AC çalşan, N/O, yard. kontak modüllü, kap. geciktirme)
45 ms

Kısa devre değeri

Kısa devre koruma değeri
10 A hızlı, 500V, Maksimum sigorta, Kontak yapışması içermeyen kısa devre dayanımı, Kontaklar
Kontak yapışmasız kısa devre koruma değeri
6 A gG/gL, 500 V, Maks. Sigorta, Kontaklar

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600, AC ile çalışan (UL/CSA)
P300, DC ile çalışan (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M3.5, Terminal vidası
Tornavida boyutu
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminal vidası, Standart tornavida
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
8 mm
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
1 x (18 - 14)
18 - 14
2 x (18 - 14)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015