Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

057909
U-CI23X

Eaton xEffect Ci Mahfazalar, Anahtar ve Kontrol Cihazları için Mahfazalar. Taban, Pürüzsüz kenarlar, Y x G x D = 250x187.5x120 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Katalog Numarası
057909
EAN
4015080579090
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
250 mm
Ürün Genişliği
180 mm
Ürün Ağırlığı
1.149 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
EN 62208
EN 61439-2
Model Kodu
U-CI23X

Ek Bilgiler

Özellikler
Aşırı basınç tahliyeli kapak
Koruma sınıfı
II
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Flanşlar →#024355 CI45 için mesafe çerçevesi ... →#110103 Pürüzsüz kenarlar, nakavtlar olmadan
Şunun için uygun:
Yıldırıma karşı koruma
Dış mekan kullanımı

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Mahfazalar için münferit altlıklar
Renk
Gri
Anma akımı
1600 A
Tip
xEnergy Safety Ci temel mahfazalar, münferit mahfazalar

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
960 °C
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kasa başına 5 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK10
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65, kapaklı
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
8 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Technical data - electrical

Devre bütünlüğü
Diğer

Technical data - mechanical

Temel tipi
Düz
Dahili Derinlik
150 mm
Kablo girişi tipi
Çapraz
Üst ve alt
Gerekli olduğunda delin
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
İsteğe bağlı
Yok
Mahfaza malzemesi
Plastik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)
Kablo borusu girişi sayısı
0
Modül sayısı
1
Açıklık sayısı (flanş plakaları)
0
Sıra sayısı
0
Plaka kalınlığı (kabin)
9 mm
Plaka kalınlığı (kapak/kapı)
6 mm
Yüzey koruması
Diğer
Ünite tipi
Modüler sistem
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
9
Koruma sınıfı
Diğer
IP65 koruma derecesi
IK10
İç derinlik
100 mm

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
9 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
19 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
11 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
10 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
22 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
20 W

Ürün teknik özelliklerini aktar