Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Bakır bara, 40x10x1500mm, işlenmemiş
| Ürün Adı |
Eaton xEffect SASY 60i copper busbar flat
|
| Katalog Numarası |
063076
|
| EAN |
4015080630760
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
1500 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
10 mm
|
| Ürün Genişliği |
40 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
5.34 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
CU40X10
|
| Fonksiyonlar |
Düz baralar sistemi
Hazırlanan mahfaza Düz bara |
| Diğer Özellikler |
Düz bakır baralar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
SH1603/4
Pano imalatı aksesuarı Düz baralar için sistem 60 mm'lik sistem Modüler Bara Sistemi Genel pano aksesuarı |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Düz bakır baralar
|
| Model |
Düz
|
| Anma akımı |
800 A
|
| Tip |
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
850 A
|
| Malzeme |
Bakır, yalıtılmamış
|
| Yüzey kaplaması |
İşlenmemiş
|
| Yüzey koruması |
İşlenmemiş
|
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|