Makine koruması için Eaton Moeller® serisi EMT6 termistör aşırı yük rölesi, 1W , 24-240V50/60Hz, 24-240VDC, yeniden kapanan kilit içermez
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series EMT6 termistör aşırı yük rölesi
|
| Katalog Numarası |
066166
|
| EAN |
4015080661665
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
103 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
83 mm
|
| Ürün Genişliği |
23 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.128 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-8 UL Category Control No.: NKCR CSA CSA-C22.2 No. 14 EN 55011 IEC/EN 60947 IEC/EN 61000-4-2 VDE 0660 CSA File No.: 12528 UL UL 508 UL File No.: E29184 IEC/EN 61000-4-3 CE |
| Model Kodu |
EMT6
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
85 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
45 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-45 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0.8 W
|
| Yardımcı kontakların konvansiyonel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
6 A
|
| Çekme gerilimi |
0,85 - 1,1 V x Uₑ
|
| Güç tüketimi |
DC’de 2 W
AC'de 3.5 VA |
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
24 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
400 V
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
AC-15’de 1 A, 380 V 400 V 415 V (N/K)
AC-14’te 3 A, 380 V 400 V 415 V (N/A) AC-15’te 3 A, 220 V 230 V 240 V (N/A) AC-15’de 3 A, 220 V 230 V 240 V AC-14’de 3 A, 300 V (N/A) AC-15’te 1 A, 380 V 400 V 415 V (N/A) AC-14’de 3 A, 300 V (N/K) AC-14’de 3 A, 400 V (N/K) AC-14’de 3 A, 380 V 400 V 415 V (N/K) AC-15’te 1 A, 300 V (N/A) AC-15’de 3 A, 220 V 230 V 240 V (N/K) AC-15’te 1 A, 300 V (N/K) |
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
240 V
|
| Sıfırlama direnci |
1600 Ω
|
| Kısa devre koruma değeri |
Maksimum 6 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Açtırma direnci |
3600 Ω
|
| Gerilim değeri - maks. |
600 V
|
| Hava deşarjı |
8 kV
|
| Anlık darbe |
IEC/EN 61000-4-4’e göre
1 kV, Sinyal kablosu 2 kV, Besleme kablosu |
| Kontak deşarjı |
6 kV
|
| Elektromanyetik alanlar |
80 - 1000 MHz’de 10 V/m (IEC EN 61000-4-3 standardına uygun)
3 V/m 1.4 - 2 GHz’de (IEC EN 61000-4-3’e göre) 1 V/m 2.0 - 2,7 GHz’de (IEC EN 61000-4-3’e göre) |
| Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık |
10 V (IEC/EN 61000-4-6’ya göre)
|
| Radyo girişim sınıfı |
Sınıf B (EN 55011)
|
| Darbe değeri |
IEC/EN 61000-4-5’e uygun olarak, güç darbeleri (gerilim darbesi), elektromanyetik uyumluluk
2 kV, simetrik, güç darbeleri (Darbe gerilimi), Elektromanyetik uyumluluk 4 kV, asimetrik, güç darbeleri (Darbe gerilimi), Elektromanyetik uyumluluk |
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Fonksiyonlar |
Ayrı buton aracılığıyla test fonksiyonu
LED ekranı aracılığıyla şebekeler ve arızaların bildirimleri |
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
EMT6 makine korumasına yönelik termistör aşırı yük rölesi
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Ön kısımdan etkinleştirildiğinde doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
4000 V AC |
| Güvenli izolasyon |
250 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre
250 V AC, Kontaklar ile güç kaynağı arasında, EN 61140’a göre |
| Şok direnci |
10 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Vida boyutu |
M3.5, Terminal vidası
|
| Tornavida boyutu |
1 x 6 mm, Terminal vidası, Standart tornavida
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida |
| Terminal kapasitesi |
2 x (0,5 - 1,5) mm², sağlam
1 x (0,5 - 2,5) mm², sağlam 1 x (0,5 - 2,5) mm², yüksüklü esnek 2 x (0,5 - 1,5) mm², yüksüklü esnek 20 - 14 AWG, katı veya çok telli |
| Sıkma torku |
1,2 Nm, Vidalı klemensler
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015