Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

066401
EMT6-DB(230V)

Eaton Moeller® series EMT6 makine korumaya yönelik termistör aşırı yük rölesi, 230V50/60Hz, kilit içerir

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series EMT6 termistör aşırı yük rölesi
Katalog Numarası
066401
EAN
4015080664017
Ürün Uzunluğu/Derinliği
103 mm
Ürün Yüksekliği
83 mm
Ürün Genişliği
23 mm
Ürün Ağırlığı
0.156 kg
Sertifikasyonlar
EN 55011
CSA File No.: 12528
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 61000-4-3
UL 508
VDE 0660
IEC/EN 60947-8
IEC/EN 61000-4-2
CSA
Model Kodu
EMT6-DB(230V)

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
45 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-45 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Kontaklar

Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Tasarım Doğrulaması

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
1.5 W

Elektrik Değeri

Yardımcı kontakların konvansiyonel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
6 A
Çekme gerilimi
0,85 - 1,1 V x Uₑ
Güç tüketimi
AC'de 3.5 VA
DC’de 2 W
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
230 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
230 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
230 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
230 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
0 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
0 V
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
400 V
Anma çalışma akımı (Ie)
AC-14’de 3 A, 380 V 400 V 415 V (N/K)
AC-15’te 1 A, 300 V (N/A)
AC-15’te 3 A, 220 V 230 V 240 V (N/A)
AC-14’de 3 A, 300 V (N/A)
AC-15’de 3 A, 220 V 230 V 240 V
AC-14’de 3 A, 400 V (N/K)
AC-15’de 1 A, 380 V 400 V 415 V (N/K)
AC-15’te 1 A, 300 V (N/K)
AC-14’de 3 A, 300 V (N/K)
AC-15’de 3 A, 220 V 230 V 240 V (N/K)
AC-14’te 3 A, 380 V 400 V 415 V (N/A)
AC-15’te 1 A, 380 V 400 V 415 V (N/A)
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
230 V
Sıfırlama direnci
1600 Ω
Kısa devre koruma değeri
Maksimum 6 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
Açtırma direnci
3600 Ω
Gerilim değeri - maks.
600 V

Elektromanyetik Uyumluluk

Hava deşarjı
8 kV
Anlık darbe
2 kV, Besleme kablosu
1 kV, Sinyal kablosu
IEC/EN 61000-4-4’e göre
Kontak deşarjı
6 kV
Elektromanyetik alanlar
3 V/m 1.4 - 2 GHz’de (IEC EN 61000-4-3’e göre)
80 - 1000 MHz’de 10 V/m (IEC EN 61000-4-3 standardına uygun)
1 V/m 2.0 - 2,7 GHz’de (IEC EN 61000-4-3’e göre)
Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık
10 V (IEC/EN 61000-4-6’ya göre)
Radyo girişim sınıfı
Sınıf B (EN 55011)
Darbe değeri
IEC/EN 61000-4-5’e uygun olarak, güç darbeleri (gerilim darbesi), elektromanyetik uyumluluk
4 kV, asimetrik, güç darbeleri (Darbe gerilimi), Elektromanyetik uyumluluk
2 kV, simetrik, güç darbeleri (Darbe gerilimi), Elektromanyetik uyumluluk

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Fonksiyonlar
Manuel veya uzaktan sıfırlama
Harici sıfırlama mümkündür
Ayrı buton aracılığıyla test fonksiyonu
LED ekranı aracılığıyla şebekeler ve arızaların bildirimleri
Manuel sıfırlama

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP20
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
EMT6 makine korumasına yönelik termistör aşırı yük rölesi
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Ön kısımdan etkinleştirildiğinde doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
6000 V AC
Güvenli izolasyon
250 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre
250 V AC, Kontaklar ile güç kaynağı arasında, EN 61140’a göre
Şok direnci
10 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
Gerilim Tipi
AC

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M3.5, Terminal vidası
Tornavida boyutu
1 x 6 mm, Terminal vidası, Standart tornavida
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida
Terminal kapasitesi
20 - 14 AWG, katı veya çok telli
2 x (0,5 - 1,5) mm², yüksüklü esnek
2 x (0,5 - 1,5) mm², sağlam
1 x (0,5 - 2,5) mm², yüksüklü esnek
1 x (0,5 - 2,5) mm², sağlam
Sıkma torku
1,2 Nm, Vidalı klemensler

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015