Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

078889
Model Kodu: BZ249

Eaton xEffect Çok Katmanlı Bakır Bant Mahfazalar, Anahtarlar ve Kontrol Cihazları için Mahfazalar. Mandal bağlayıcı, bölme şeridi için, maksimum 6x9x0,8 düz iletken için

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Katalog Numarası
078889
EAN
4015080788898
Ürün Uzunluğu/Derinliği
50 mm
Ürün Yüksekliği
60 mm
Ürün Genişliği
15 mm
Ürün Ağırlığı
0.007 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BZ249

Ürün teknik özellikleri

Şununla birlikte kullanılır
6 x 9 x 0,8 + BZ248
3 x 9 x 0,8 + BZ248
Genel pano aksesuarı
60 mm'lik sistem
185 mm'lik sistem
Aksesuar/yedek parça tipi
Profil şeridi için klips
Bakır bant yalıtımlı
Bakır bant için iletken destekler, Yalıtımlı
Diğer Özellikler
xEnergy Safety dahilinde kısa devre gücü Icc = 50 kA
Tip
  • 185 mm'lik sistem
  • 60 mm'lik sistem
  • Genel pano aksesuarı
Yükseklik birimi sayısı
0
RAL-numarası
0
Renk
Siyah
Model
Kablo aparatı
Malzeme
Plastik

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.