Eaton xEffect Çok Katmanlı Bakır Bant Mahfaza Anahtarları ve Kontrol Cihazı Mahfazaları. Bakır şerit, kalaylı, 630A, 11x20x1mm, siyah
| Ürün Adı |
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Katalog Numarası |
080923
|
| EAN |
4015080809234
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
2000 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
14 mm
|
| Ürün Genişliği |
23 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
4.578 kg
|
| Uyumlar |
UL CSA09 (max. 105 °C)
CE marking EN 60439-1 UL 758 EN 60439-3 RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
UL (File No. E248096)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada) UL (Category Control Number AVLV2) |
| Model Kodu |
CU-BAND11X20X1-BK
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Cihaz kablolama malzemesi
İzole bakır bant |
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Genel pano aksesuarı
|
| Özellikler |
Lamine
Kendi kendine söndüren malzeme acc. UL 94 V0 |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Bakır bant yalıtımlı
|
| Gerilim değeri |
1000 V AC, 1500 V DC
|
| Gerilim değeri (UL CSA 13) |
Maksimum. 600 V AC, 750 V DC
|
| Bara kalınlığı |
15 mm
|
| En Kesit |
231 mm²
|
| Lamel kalınlığı |
1 mm
|
| Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı) |
11
|
| Amperaj değeri |
630 A
|
| Renk |
Siyah, RAL 9005’e benzer
|
| Dielektrik dayanıklılık |
20 kV/mm
|
| Boyutlar - bant özelliği |
11 mm x 21 mm x 1 mm
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
630 A
|